我们的品牌

電源綫套件(每套6件),可鎖定型,C19至C20(90度),1.8米

電源綫套件(每套6件),可鎖定型,C19至C20(90度),1.8米 左前方
電源綫套件(每套6件),可鎖定型,C19至C20(90度),1.8米 左前方
電源綫套件(每套6件),可鎖定型,C19至C20(90度),1.8米 左前方
電源綫套件(每套6件),可鎖定型,C19至C20(90度),1.8米 左前方
Green Premium™
RoHS
  • 通過此獨特的易于使用的電纜固定方法來騰出空間和固定機架安裝式PDU和相連IT設備之間的電源綫。雖然這些綫將接入任何標準的IEC插座或電源插座,但“鎖緊”功能只有在與APC AP8000系列機架PDU或帶有內置鎖緊插座的IT設備一起使用時才有效。這些鎖緊連接器可以减少電纜意外斷開和負載脫落的可能性。

  • 包括: 3 條左插型跳接線, 3 條右插型跳接線

檢視產品概覽

AP8716R 特點

主要功能

輸出連接
(1) IEC 60320 C19
(1) IEC 320 C19
輸入連接類型
IEC 60320 C20
線纜長度
1.8公尺
電源綫套件(每套6件),可鎖定型,C19至C20(90度),1.8米
通過此獨特的易于使用的電纜固定方法來騰出空間和固定機架安裝式PDU和相連IT設備之間的電源綫。雖然這些綫將接入任何標準的IEC插座或電源插座,但“鎖緊”功能只有在與APC AP8000系列機架PDU或帶有內置鎖緊插座的IT設備一起使用時才有效。這些鎖緊連接器可以减少電纜意外斷開和負載脫落的可能性。
包括: 3 條左插型跳接線, 3 條右插型跳接線

産品分銷

阿拉伯联合酋长国, 阿富汗, 安提瓜和巴布达, 安圭拉, 阿尔巴尼亚, 亚美尼亚, 荷属安的列斯群岛, 安哥拉, 奥地利, 澳大利亚, 阿鲁巴, 阿塞拜疆, 波斯尼亚和黑山共和国, 巴巴多斯, 比利时, 布基纳法索, 保加利亚, 巴林, 布隆迪, 贝宁, 百慕大, 玻利维亚, 巴西, 巴哈马, 博茨瓦纳, 白俄罗斯, 伯里兹, 加拿大, 刚果民主共和国, 瑞士, 象牙海岸, 喀麦隆, 中国, 哥伦比亚, 哥斯达黎加, 塞尔维亚及黑山, 塞浦路斯, 捷克共和国, 德国, 吉布提, 丹麦, 多米尼加联邦, 多米尼加共和国, 阿尔及利亚, 厄瓜多尔, 爱沙尼亚, 埃及, 厄里特尼亚, 西班牙, 埃塞俄比亚, 芬兰, 斐济, 法国, 加蓬, 格林纳达, 格鲁吉亚, 法属圭亚那, 加纳, 冈比亚, 瓜德罗普岛, 希腊, 危地马拉, 圭亚那, 香港, 洪都拉斯, 克罗地亚, 海地, 匈牙利, 印度尼西亚, 爱尔兰, 以色列, 印度, 伊拉克, 冰岛, 意大利, 牙买加, 约旦, 日本, 肯尼亚, 圣基茨和尼维斯, 韩国, 科威特, 开曼群岛, 黎巴嫩, 圣卢西亚, 利比里亚, 立陶宛, 卢森堡, 拉脱维亚, 摩洛哥, 马达加斯加, 马其顿王国, 马里, 缅甸, 蒙古, 马提尼克岛, 毛里塔尼亚, 马耳他, 毛里求斯, 马拉维, 墨西哥, 马来西亚, 莫桑比克, 纳米比亚, 尼日利亚, 尼加拉瓜, 荷兰, 挪威, 新西兰, 阿曼, 巴拿马, 秘鲁, 菲律宾, 巴基斯坦, 波兰, 波多黎哥, 葡萄牙, 巴拉圭, 留尼汪岛, 罗马尼亚, 俄罗斯, 卢旺达, 沙特阿拉伯, 瑞典, 新加坡, 斯洛文尼亚, 斯洛伐克, 塞拉里昂, 塞内加尔, 索马里, 苏里南, 萨尔瓦多, 特克斯群岛和凯科斯群岛, 多哥, 泰国, 塔吉克斯坦, 土库曼斯坦, 突尼斯, 土耳其, 特立尼达和多巴哥, 坦桑尼亚, 乌克兰, 乌干达, 美国, 乌拉圭, 乌兹别克斯坦, 圣文森特和格林纳丁斯, 委内瑞拉, 美属维京群岛, 越南, 也门, 马约特岛, 南非, 赞比亚, 津巴布韦

輸出

線纜長度
1.8公尺
最大總電流消耗
16

輸入

電源線數量
6
最大輸入電流
16A
最大線路電流
16A

實體標示

最大高度尺寸
300mm, 30.0cm
最大寬度尺寸
80mm, 8.0cm
最大深度尺寸
70mm, 7.0cm
淨重
2.16kg
出廠重量
2.16kg
裝運高度
300mm, 30.0cm
裝運寬度
80mm, 8.0cm
裝運深度
70mm, 7.0cm
顏色
黑色
每托盤單元數
240.0

環境

工作溫度
0 - 75 °C
相對作業濕度
20 - 80 %
作業高程
0 - 3048公尺
貯藏溫度
-25 - 75 °C
相對貯藏濕度
20 - 80 %
貯藏高程
0 - 15240公尺

認證與保固

認證
CCC, CSA, PSE, UL認證, VDE
標準保固
2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

RoHS指令
符合
PEP
可在Documentation(文件)選項卡中獲得
EOLI
可在Documentation(文件)選項卡中獲得

選項

服務