我们的品牌

電池 12V 65AH CSB

無產品圖片
無產品圖片
  • 高效能的三相電源保護功能,具有良好的適應性,能夠滿足中型至大型資料中心、建築物及任務關鍵環境的獨特需求。

檢視產品概覽

BATT1265CSB 特點

電池 12V 65AH CSB
高效能的三相電源保護功能,具有良好的適應性,能夠滿足中型至大型資料中心、建築物及任務關鍵環境的獨特需求。

産品分銷

阿富汗, 澳大利亚, 斐济, 香港, 印度尼西亚, 印度, 柬埔寨, 韩国, 缅甸, 马来西亚, 新西兰, 菲律宾, 新加坡, 泰国, 台灣, 越南

輸出

電池輸出電壓
12 V

電池與運轉時間

電池類型
VRLA
預期電池壽命(年)
3 - 5年

實體標示

最大高度尺寸
174mm, 17.4cm
最大寬度尺寸
166mm, 16.6cm
最大深度尺寸
350mm, 35.0cm
淨重
20.0kg
出廠重量
20.0kg
裝運高度
174mm, 17.4cm
裝運寬度
166mm, 16.6cm
裝運深度
350mm, 35.0cm

環境

工作溫度
0 - 35 °C
相對作業濕度
0 - 95 %
作業高程
0 - 1015.9公尺
貯藏溫度
-25 - 70 °C
貯藏高程
0 - 3048公尺

認證與保固

標準保固
1 年維修或更換

選項

服務