PowerChute Network Shutdown

透過網路對多個伺服器進行安全的關機。

PowerChute網絡關機軟件配合APC公司的UPS網絡管理卡一起使用,以保護您的物理和虛擬IT環境免遭對于IT可用性的威脅。物理服務器和虛擬機的基于網絡的無人值守正常關機能够在重大事件發生時(例如停電時間延長)保護數據的完整性幷减少系統停機時間。它的可擴展架構能够支持幾乎無限數量的客戶端系統。PowerChute網絡關機軟件可通過瀏覽器界面輕鬆進行配置,幷支持單一、冗餘和幷聯UPS配置。

查看全文
產品展示 零件編號
Product PowerChute網絡停機4.2版,用於虛擬化 零件編號 SFPCNS42-V 下載
可及性
事件日誌 用事件日誌準確描述導致問題的事件之時間和順序。
相容性
相容於 PowerChute Network Shutdown 作業系統 關於您的作業系統與處理器適用的軟體版本,請參閱《使用者手冊與安裝指南》中的相容性列表 (Compatibility Chart)。
請按一下此處以取得「PowerChute Network Shutdown 相容性列表 (Compatibility Chart)」。
先進的冗餘UPS設置 監測具有可配置冗餘級別(例如N + 1、N + 2或者N + 3)的多組冗餘UPS。關機動作取决于UPS的數量和每個UPS設置的冗餘級別。
支持幷聯UPS配置 在出現可執行事件的情况下將幷聯的UPS配置識別爲單一的UPS系統(針對可幷聯的UPS設備)。
支持冗餘UPS配置 最多可支持冗餘UPS配置中的四台UPS。冗餘配置中的所有UPS必須屬￿同一UPS系列。
IPv6支持 能够通過使用IPv6協議來操作網絡
證書 VMware Ready 與 Nutanix Ready 認證。
系統保護
作業系統關機 在持續停電時,透過安全的自動關閉作業系統,避免發生可能的資料損壞。
安全的通訊 預設會透過 HTTPS 提供安全的 Web 存取,可確保裝置與用戶端介面之間的通訊不會遭到解譯。
執行指令檔案 自定動作回應電源事件。
程序化的服務器關機 排定由同一台UPS供電的多台服務器的關機順序,以便延長具有高優先級的服務器的運行時間。
排定順序的網絡關機和重啓 配置所選擇的插座組以按照預先確定的順序進行停機及接通(對于帶有通電的插座組的UPS)。
易管理性
網絡管理系統集成 通過使用SNMP第1版或第3版查詢和配置PowerChute設置,以發現和管理PowerChute機器 發送針對關鍵UPS事件的SNMP陷阱,以確保及時通知。
基於網路的關機 不需要透過纜線連接 UPS 或受護伺服器,減少了纜線混亂的現象。
StruxureWare資料中心專家的兼容性 通過SNMP第1版或第3版發現和監測PowerChute代理。 集成SNMP陷阱,以實現對UPS關鍵事件的及時通知。
Browser Accessible 使用瀏覽期檢視使用者介面。可在任何地方透過網路快速存取。
基於文本的INI設定檔 允許靈活地存檔配置設置或將配置好的設置從一個代理機複製到另一個代理機。
逐步配置嚮導 通過减少安裝和設置時間來加快部署。即使在初始設置之後也允許變更配置。
虛擬化
虛擬集群支持 支持虛擬機遷移、虛擬機關機和虛擬集群中的主機關機。
虛擬機優先 通過將虛擬機移入高、中、低優先級組來控制虛擬機遷移、關閉和通電的順序。
虛擬群集視圖 在一個單一屏幕上顯示您的虛擬集群環境的圖形表示和UPS設置,從而爲您的UPS和主機配置提供一個直觀的視圖。
Vmware vApp关机 使VMware vApp的停機和啓動能够控制虛擬機的停機/啓動順序。
虛擬機遷移選項 觸發虛擬機遷移到在單個站點的同一集群中的可用主機或者是不同地理位置的可用主機。可通過指定位于同一集群或不同集群的目標主機來使用該選項以控制特定虛擬機的遷入目標位置。
Microsoft SCVMM集成 提供了與系統中心虛擬機管理器(SCVMM)進行集成的選項,幷在發生重大UPS事故時可利用維護模式遷移或保存虛擬機。
VMware vSphere插件選項 vSphere插件選項集成了PowerChute與vCenter服務器,實現了啓用PowerChute監控與vSphere客戶端的方便管理。插件選項可用于vSphere網絡客戶端或vSphere桌面客戶端。
VMware虚拟设备 提供將PowerChute部署爲虛擬設備的選項,以方便安裝。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較