Gutor PXC

高性能、緊凑型的三相UPS電源保護,針對重工業應用場合和嚴酷環境進行全面標準化

Gutor PXC(3:3和3:1)三相UPS是第一款針對嚴酷環境的標準化全工業型UPS。結構高度緊凑的Gutor PXC可以輕鬆地與您的設施監測系統協作,並提供完整的工業設計備選方案、標準的高保護等級(IP 42)以及針對1g震動的抗震設計和-10至+55 °C的寬溫度範圍。它還具備頂部和底部電纜入口,以及全集成式的隔離變壓器選件。 具備全正面維護操作,背面與墻體安裝;Gutor PXC是同類産品中部署、安裝和維護最爲簡單的UPS之一。

查看全文
產品展示 零件編號
Product Gutor PXC工業UPS 零件編號 GUPXCUPS 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
總擁有成本
穩健操作 即使在攝氏 40 度或華氏 104 度的高溫下工作也不會出現功率降額。
輸入電壓範圍廣 專為嚴苛的電氣環境設計,延長電池壽命。
高效率 高效率認爲即使在較低的運行功率級別時仍然保持穩定
可及性
雙電源輸入——標準 通過允許UPS連接到兩個獨立的電源,標準功能提高了可用性。
可互換風機替換 允許更換個別風扇而無需轉到旁路,從而提高了可用性和增加了負荷保護。
先進的電力功能 絕佳的電力調節、極低的 IGBT 整流器諧波失真、輸入功率因素校正以及極高的效率
靈活的設計 可用于廣泛的配置,以適應任何運行環境
可持續性
針對UPS的EU CoC 確保在歐盟銷售的UPS具有高效率
易管理性
LCD 圖形顯示 顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
生命周期監控 允許預測性維護通知,以確保整個UPS系統的連續性。
LED Indicators 爲您提供瞭解公用電力情况、UPS和電池狀態的便利方式。
可用性
生命周期監控 允許預測性維護通知,以確保整個UPS系統的連續性。
前端配置服務 簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
多重級別的服務 我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較