保護網路

保護桌上型電腦、伺服器及切換器

在突波造成的損壞原因中,未受保護的資料線路所傳遞的突波及尖波是最主要的。 突波形成的原因有很多種,包括靜電及雷擊。 未受保護的資料線路會使網路卡、A/V 元件、數據機和其他網路設備暴露在有害的瞬間電流下。 ProtectNet 突波抑制器系列產品可保護個別資料線路,包括電話線、網路線及同軸纜線等等。 將 ProtectNet 產品插入資料線路並進行接地作業,避免漏電突波造成工作停滯及金錢損失。

查看全文
產品展示 零件編號
Product APC公司的浪涌保護模塊,用于RS232,可更換類型,1U,用于與PRM4或PRM24機架安裝式底座一起使用 零件編號 P232R 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于數字電話綫路(T1、CSU、DSU、ISDN、DLL)的APC浪涌保護模塊,可更換,1U,與PRM4或PRM24一起使用 零件編號 PDIGTR 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的ProtectNet獨立式浪涌保護器,用于10/100/1000 Base-T以太網綫路 零件編號 PNET1GB 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于CAT6或CAT5/5e網絡綫的APC公司生産的浪涌保護模塊,可更換類型,1U,與PRM4或PRM24底座一起使用 零件編號 PNETR6 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的24位置底座,用于可更換的數據綫浪涌保護模塊,19英寸,機架安裝,1U 零件編號 PRM24 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的4位置底座,用于可更換的數據綫浪涌保護模塊,1U 零件編號 PRM4 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的L形安裝支架,用于PRM4底座 零件編號 PRMLB 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的ProtectNet獨立式浪涌保護器,用于串行RS232綫路(9針插頭型轉插座型) 零件編號 PS9-DCE 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的ProtectNet獨立式浪涌保護器,用于串行RS232綫路(9針插座型轉插頭座型) 零件編號 PS9-DTE 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的ProtectNet獨立式浪涌保護器,用于模擬/DSL電話綫(2條綫路,4根綫) 零件編號 PTEL2 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于模擬電話綫的APC浪涌保護模塊,可更換,1U,與PRM4或PRM24機架安裝底座一起使用 零件編號 PTEL2R 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 可更換,機架安裝式,1U,單綫,CableTV浪涌保護模塊 零件編號 PVR 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
系統保護
閃電與突波保護 避免電源突波與尖波對您的設備造成損害。
失效保護模式 大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,從而使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。APC 的 SurgeArrest 故障安全,即一旦 APC SurgeArrest 的電路出現故障,此單元將斷開設備與電源之間的連接,以確保沒有毀壞性突波到達您的設備。
資料線保護 對資料線(乙太網路同軸電纜和電話線)可確保完全保護您的設備免受突波的危害。保護您的設備免受通過資料線傳輸的「後門」突波非常重要,因為它們的危害可能與透過電源線傳輸的突波一樣。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較