AccuSine

在商業與工業大樓中,針對非線性負載設備提供受到控制與可選擇的諧波消除技術

通過中和諧波,爲AccuSine的消除斷路器及設備的過早老化滋擾跳閘。AccuSine的非常緊凑,幷且可以安裝在墻壁上或安裝在開關櫃。它可以幷聯AUSSI,將來讓增加的電力需求沒有斷開電源。自動AccuSine的適應,任何單級或三級負荷。

查看全文
產品展示 零件編號
Product Accusine SWP並聯型,20A,400V,IP20 零件編號 PCS020Y4IP20P 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,單一連接,20A,400V,IP20 零件編號 PCS020Y4IP20U 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,幷聯,30A,400V,IP20 零件編號 PCS030Y4IP20P 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,單一連接,30A,400V,IP20 零件編號 PCS030Y4IP20U 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,幷聯,45A,400V,IP20 零件編號 PCS045Y4IP20P 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,單一連接,45A,400V,IP20 零件編號 PCS045Y4IP20U 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,幷聯,60A,400V,IP20 零件編號 PCS060Y4IP20P 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,單一連接,60A,400V,IP20 零件編號 PCS060Y4IP20U 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,幷聯,90A,400V,IP20 零件編號 PCS090Y4IP20P 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,單一連接,90A,400V,IP20 零件編號 PCS090Y4IP20U 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product AccuSine SWP,幷聯,120A,400V,IP20 零件編號 PCS120Y4IP20P 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Accusine SWP,單一連接,120A,400V,IP20 零件編號 PCS120Y4IP20U 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于20A和30A産品的空氣導流器 零件編號 PCSAKD1 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于45A和60A産品的空氣導流器 零件編號 PCSAKD2 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product “單一連接”到“幷聯”進化包 零件編號 PCSAKP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 遠程人機界面包 零件編號 PCSPAKR 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于電纜應用的含有3個封閉式圓形CT 1000A/1的套件 零件編號 PCST1000C 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于母綫應用的含有3個封閉式矩形CT 1500A/1的套件 零件編號 PCST1500C 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于母綫應用的含有3個封閉式矩形CT 2000A/1的套件 零件編號 PCST2000C 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于母綫應用的含有3個分離式矩形CT 2000A/1的套件 零件編號 PCST2000S 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于母綫應用的含有3個封閉式矩形CT 3000A/1的套件 零件編號 PCST3000C 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于電纜應用的含有3個封閉式圓形CT 300A/1的套件 零件編號 PCST300C 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于母綫應用的含有3個封閉式矩形CT 4000A/1的套件 零件編號 PCST4000C 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于電纜應用的含有3個封閉式圓形CT 500A/1的套件 零件編號 PCST500C 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 含有3個分離式CT 600A/1的套件 零件編號 PCST600S 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
總擁有成本
與發電機相容 確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
輸入功率因數校正 採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
便利性
LCD 顯示器 英文字母顯示用於顯示系統參數與警報。
LED 狀態指示器 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較