機架式配電

針對機架式 IT 設備進行監測及控制,以提供可靠的配電能力



 
APC公司的帶開關的按插座計量型機架配電單元(PDU)能够爲單個插座提供主動式計量,幷且能够遠程開/關單個插座。按插座計量可以讓用戶實現能源優化和詳細的容量規劃。用戶可自定義的報警閾值能够通過實時的本地和遠程報警來警告潜在的電路過載,從而降低風險。按插座計量功能可以提供詳細的電力利用數據,從而可以使數據中心管理人員對于負載均衡和設置IT環境的規模做出精確决策,以便降低總體擁有成本。開關功能可以實現高級的、用戶可自定義的電力控制。開關功能可提供遠程開/關插座層面的控制來實現電力循環,從而可以遠程重啓設備和限制對于個別插座的未經授權使用。電力排序延時允許用戶定義接通或關閉所連接設備的順序,以便避免電路過載。通過用戶自定義的報警來警告潜在的電路過載,電流計量提供了對于所連接負載的實時遠程監控。用戶可以通過安全的Web、SNMP、命令行界面或Telnet界面來訪問、配置和控制帶開關的按插座計量型機架PDU,這些方式得到了使用StruxureWare Data Center Expert(數據中心專家管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(節能增效管理)軟件的APC集中管理平臺的認同。新的AP8000系列開關式機架PDU包括實時電力監控、溫度/濕度傳感器端口以及鎖定型IEC插座。
查看全文
APC公司的開關式機架配電單元(PDU)具有先進的、用戶可自定義的電源控制和主動監測功能。遠程插座電平控制允許通過電力循環的接通/斷開功能來遠程重啓設備以及限制個別插座的非授權使用。通電排序時間延遲允許用戶定義接通或斷開相連設備的順序,以避免電路過載。電力監測功能對所連接的設備進行實時遠程監測,通過用戶自定義的報警來警告潜在的電路過載。用戶可以通過安全的Web、SNMP、Command Line或Telnet界面來訪問、配置和控制開關式機架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)軟件的APC公司InfraStruXure集中管理平臺對這些界面贊賞有加。最新的AP8000系列開關式機架PDU包括實際功率監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖緊型IEC插座。
查看全文
APC公司的按插座計量式機架配電單元(PDU)可爲單個插座提供主動計量,從而能够進行能源優化和詳細的容量規劃。用戶自定義的報警閾值通過本地和遠程實時報警來對潜在的電路過載發出警告,從而能够减輕風險。按插座計量式機架PDU能够提供更爲細緻的電力利用率數據,使得數據中心管理人員在負載平衡和合理確定IT環境的規模方面能够做出更爲精確的决定,從而能够降低總體擁有成本。按插座計量式機架PDU包括單獨的電源插座計量、溫度/濕度傳感器端口和鎖定型IEC插座。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口來訪問和配置按插座計量式機架PDU,這些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager軟件的APC集中管理平臺的認同。
查看全文
APC公司的計量式機架配電單元(PDU)具有主動計量功能,能够進行能源優化和電路保護。用戶自定義的報警閾值通過實時本地和遠程報警來警告潜在的電路過載,從而能够降低風險。計量式機架PDU能够提供用電數據,可以讓數據中心管理人員對于負載平衡和確定IT環境的規模作出明智的决策,從而降低總體擁有成本。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet界面來訪問和配置機架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)軟件的APC公司InfraStruXure集中管理平臺對這些界面贊賞有加。最新的AP8000系列計量式機架PDU包括實際功率監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖緊型IEC插座以及非常緊凑的斷路器。
查看全文
APC 基本機架 PDU 會經由單一輸入搭配多重輸出插座,然後從低強度單相電路配送至較高電力的三相解決方案,以提供可靠的配電。
查看全文
包括輸入功率、適配器,電源跳綫的大範圍電源綫選擇能够滿足不同的電力需求。最新的鎖緊型IEC電源綫已經獲得了專利,使用非常方便,電源綫固定方法使得與AP8000系列機架式配電單元(PDU)一起使用時安全性能够提高。
查看全文
APC 的機架式 PDU 配件包括支架套件(專門設計用於將 APC 的許多垂直機架式配電盤 (PDUs) 安裝到協力廠商機架或機櫃)和持線架(協助保持電源線與機架式 PDU 的連接。基本的、計量的和交換的機架式 PDU 中專門指定的 SKU 可以利用這些支架套件。請參見功能清單,以查看您的機架式 PDU 是否與這些支架相容。請參見型號名稱以獲知機架供應商相容性。
查看全文