PowerChute Personal Edition

易于使用、安全的系統關機軟件具有電力和能源管理功能。

PowerChute個人版軟件能够在長時間停電情况下提供安全的系統關機幷能防止潜在的數據損壞。該軟件采用了超常可用性設計,基于業界領先的APC電力管理專業知識,能够爲首次使用者提供最佳保護。用戶也可根據具體情况來定制PowerChute設置。能源成本和CO2信息提供了對于受保護設備所消耗能源的更爲廣泛的瞭解,通過制定能源計劃從而能够節省成本。注:功能隨Back-UPS型號和操作系統的不同而有所變化。

查看全文
產品展示 零件編號
Product PowerChute個人版V3.0.2,適用於Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、家庭服務器(多語言) 零件編號 SFPCPE302 下載
Product Back-UPS HS v1.0.0管理工具 零件編號 SFPCPEHS100 下載
便利性
夜間靜音作業 確保您不會因電源保護影響睡眠。
上下文相關說明 語言通俗、上下文相關的說明可以快速回答問題。
安裝 簡便快捷的安裝使初次使用者在配置中不會有不確定的地方。
相容性
與 Back-UPS 機型相容 Back-UPS ES、Back-UPS CS、Back-UPS LS、Back-UPS RS
相容於 PowerChute Personal Edition 作業系統 該軟件支持多種操作系統和處理器。如需進一步信息,請
點擊此處。
系統保護
休眠模式 保留整個系統狀態並加速回復時間。
作業系統關機 在持續停電時,透過安全的自動關閉作業系統,避免發生可能的資料損壞。
易管理性
動力性能 歸納總結隨著時間推移而産生的停電和電噪聲等電力問題。
自動自檢 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
狀態一目了然 快速存取電源狀態

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較