特殊應用環境

Secure power systems for special single phase and 3 Phase UPS applications including industrial UPS, controls and renewable energy, marine, telecommunications, global deployment and other special configurations



 
在現代商業環境中,企業力求提供可進行全球部署的標準化解决方案。由于世界各地使用各種不同的電壓,這可能是具有一定的挑戰性。施耐德電氣旗下的APC公司可提供多種電源保護産品以幫助您應對這些挑戰。從通過UL認證的230VAC産品到真正通用的100 -240VAC輸入UPS ,這些UPS産品可針對在世界任何地方進行部署提供完美的解决方案。
查看全文
移動應用呈現出獨有的挑戰。對于較高級別振動的適應能力、符合國際海事規定(如DNV)、增强的電氣危險保護和堅固耐用的機櫃僅僅是移動應用通常所需的幾個特點。施耐德電氣旗下的APC公司能够提供量身定制的解决方案,以滿足海事、船上和其它移動應用的苛刻要求。
查看全文