Symmetra

具高可用性、備援性和擴充性之雙重電流轉換的在線式電源保護

Symmetra 採用模組化的備援架構,最適合需要最高業務持續性的工作環境,可在需求上升或在要求提高可用性等級時擴充電源及執行時間。整合式網路管理功能可以提供 UPS 健康情形及環境狀況的即時狀態更新。可熱抽換且可由使用者自行更換的電源、電池及智慧型模組能夠降低 MTTR(平均修復時間),使得維修更為容易。Symmetra 的模組化設計只需使用單一機櫃,即可為伺服器機房及網路機箱中的業務關鍵應用程式提供備援電源。

查看全文
產品展示 零件編號 估計的運行時間(小時、分鐘)
Product APC Symmetra LX 12kVA,可升級至16kVA N+1,塔狀結構, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA12K16I 估計的運行時間(小時、分鐘) 2:27 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 12kVA,可升級至16kVA N+1,外部運行塔狀結構, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA12K16IXR 估計的運行時間(小時、分鐘) 8:17 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 12kVA,可升級至16kVA N+1,機架安裝, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA12K16RMI 估計的運行時間(小時、分鐘) 2:27 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 16kVA,可升級至16kVA N+1,塔狀結構, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA16K16I 估計的運行時間(小時、分鐘) 3:01 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 16kVA,可升級至16kVA N+1,外部運行塔狀結構, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA16K16IXR 估計的運行時間(小時、分鐘) 7:25 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 16kVA,可升級至16kVA N+1,機架安裝, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA16K16RMI 估計的運行時間(小時、分鐘) 3:01 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX,4kVA,可擴展到8kVA N+1,220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA4K8I 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:54 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 4kVA,可升級至8kVA N+1,機架安裝, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA4K8RMI 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:54 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 8kVA,可升級至16kVA N+1,塔狀結構, 220/230/240V或480/400/415V 零件編號 SYA8K16I 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 8kVA,可升級至16kVA N+1,外部運行塔狀結構, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA8K16IXR 估計的運行時間(小時、分鐘) 9:23 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 8kVA,可升級至16kVA N+1,機架安裝, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA8K16RMI 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX,8kVA,可擴展到8kVA N+1,塔式,220/230/240或380/400/415V 零件編號 SYA8K8I 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC Symmetra LX 8kVA,可升級至8kVA N+1,機架安裝, 220/230/240V或380/400/415V 零件編號 SYA8K8RMI 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX 19U左側面板 零件編號 SYAFSU10L 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX 19U右側面板 零件編號 SYAFSU10R 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX 32U右側面板 零件編號 SYAFSU12R 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX框架電子模塊 - 230V 零件編號 SYAFSU13I 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX輸入/輸出接綫托盤-230V 零件編號 SYAFSU14I 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX通信卡 零件編號 SYAFSU15 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX 13U更換門 零件編號 SYAFSU2 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX 32U更換門 零件編號 SYAFSU5 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX脚輪套件 - 左前方,右後方 零件編號 SYAFSU6 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX脚輪套件 - 右前方,左後方 零件編號 SYAFSU7 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX頂部面板 零件編號 SYAFSU8 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX 13U左側面板 零件編號 SYAFSU9L 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra LX 13U右側面板 零件編號 SYAFSU9R 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra RM,2kVA,可擴展到6kVA N+1,220-240V 零件編號 SYH2K6RMI 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:37 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra RM,4kVA,可擴展到6kVA N+1,220-240V 零件編號 SYH4K6RMI 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:16 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的Symmetra RM,6kVA,可擴展到6kVA N+1,220-240V 零件編號 SYH6K6RMI 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:49 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
可用性
聲響警報 主動地通知您該單元是否在使用電池,電池電量是否變低,或者是否存在過載情況。
自動自檢 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
使用者可更換的電源模組 可以簡單升級和更換電源模組。
使用者可更換的智慧模組 可以簡單升級和更換智慧模組。
隔離電池通知 在電池無法提供備用電量時發出警告。
使用者可更換的電池 可以簡單升級和更換電池。
預測故障通知 提供有早期警告故障分析,可以確保預先更換元件。
系統保護
可冷啟動 在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
與發電機相容 確保在持續停電時,為負載提供完全、無干擾的電源
頻率與電壓調節 無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
電源調節 保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
輸入功率因數校正 採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
電路斷路器 可以迅速復原過載狀況。
安全代理認可 確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
可延展性
可程式頻率 確保與其他輸入頻率的相容性。
可現場更換的配電板 確保與具有不同插頭類型的設備之相容性。
隨插隨用外部電池 確保在為 UPS 新增額外運轉時間時穩定、不中斷地為負載供電。
可延伸運轉時間 允許在需要時快速增加更多運轉時間。
可延伸總電容量 透過允許今後的快速升級,消除現在購買超大型 UPS 的必要,從而降低了成本。
易管理性
SmartSlot 使用管理卡自定 UPS 功能。
智慧電池管理 透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
LCD 顯示器 英文字母顯示用於顯示系統參數與警報。
與 InfraStruXure Manager 相容 能夠藉由 APC 的 InfraStruXure Manager 進行集中式管理。
Network manageable 透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
易管理的外接式電池 透過監視外部電池的使用狀況和狀態及其預期運轉時間,降低預防性維護服務的需要。
可及性
熱插拔式電池 確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
熱插拔式電源模組 確保在更換電源模組過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
並聯電池模組 藉由冗餘電池提供較高的可用性。
平行連接的電源模組 允許從孤立的模組故障進行即時、無縫地復原,從而增強了可用性。
可配置 N+1 內部冗餘 透過允許配置一個超過必要的電源模組以支援連接負載,藉由冗餘提供高可用性。
熱插拔式智慧模組 確保在更換智慧模組過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
冗餘智慧模組 透過對關鍵 UPS 功能提供冗餘通訊路徑為 UPS 連接負載提供更高的可用性。
UPS 關機之後自動重新啟動負載 市電電源恢復後自動啟動連接設備。
模組化設計 透過自我診斷、現場更換模組提供快速可服務性並降低維護需求。
自動內部旁路 為連接的負載提供公用電力,以防 UPS 超負荷或發生故障。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較