MGE Galaxy PW

堅固耐用的150 - 225kVA三相電源保護,設計用于滿足從中型數據中心到工業和設施應用的廣泛需求

MGE Galaxy PW 屬於 MGE 產品系列,可靠性備受肯定,並提供傳統的三相電源保護。 MGE Galaxy PW 提供雙重電流轉換的在線式技術,能夠真正隔離輸出入電流,因此十分適合小型至中型的資料中心、設施以及大眾運輸業使用。 透過重要負載的零傳送時間,達成高度供電能力的目標。 透過提供遠端監控和管理功能的網路管理卡,達成高度管理能力的目標。 維修能力因為前面板存取功能、啟用服務以及標準現場保固服務而大幅提升。 上述特點讓 MGE Galaxy PW 成為同類產品中最容易管理及維護的 UPS 產品。

查看全文
產品展示 零件編號 估計的運行時間(小時、分鐘)
Product Galaxy PWi3 100kVA 3:1集成併聯式UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W100MU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 100KVA 3:1集成併聯式UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W100MU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 100kVA 3:1單機型UPS,220VAC,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W100SU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 100KVA 3:1單機型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W100SU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi10KVA 3:1集成幷聯式UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W10MU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 10kVA 3:1集成式并联UPS,220VAC,6脉冲,220VDC,带输入变压器,5X8启动服务 零件編號 G1W10MU6PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 10KVA 3:1單機型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W10SU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 10kVA 3:1单相UPS,220VAC,6脉冲,220VDC,带输入变压器,5X8启动服务 零件編號 G1W10SU6PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 120KVA 3:1集成併聯型UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W120MU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 120KVA 3:1集成幷聯式UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W120MU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 120KVA 3:1單機型UPS,220VAC,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W120SU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 120KVA 3:1單機型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W120SU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 20KVA 3:1集成幷聯型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W20MU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 20kVA 3:1集成式并联UPS,6脉冲,220VDC,带输入变压器,5X8启动服务 零件編號 G1W20MU6PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 20KVA 3:1單機型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W20SU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 20kVA 3:1单相UPS,220VAC,6脉冲,220VDC,带输入变压器,5X8启动服务 零件編號 G1W20SU6PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 30KVA 3:1集成併聯式UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W30MU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 30kVA 3:1集成式并联UPS,6脉冲,220VDC,带输入变压器,5X8启动服务 零件編號 G1W30MU6PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 30KVA 3:1單機型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W30SU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 30kVA 3:1單機UPS,220VAC,6脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務 零件編號 G1W30SU6PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 40kVA 3:1集成式幷聯UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務 零件編號 G1W40MU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 40KVA 3:1集成併聯型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W40MU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 40kVA 3:1單機UPS,220VAC,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務 零件編號 G1W40SU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 40KVA 3:1單機型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W40SU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 60kVA 3:1集成式幷聯UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務 零件編號 G1W60MU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 60KVA 3:1集成幷聯型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W60MU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 60kVA 3:1單機UPS,220VAC,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務 零件編號 G1W60SU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 60KVA 3:1單機型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W60SU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 80kVA 3:1集成式幷聯UPS,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務 零件編號 G1W80MU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 80KVA 3:1集成幷聯型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W80MU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 80kVA 3:1單機UPS,220VAC,12脉衝,220VDC,帶輸入變壓器、5X8啓動服務 零件編號 G1W80SU12PUTS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy Pwi 80KVA 3:1單機型UPS,220VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G1W80SU6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 100kVA 3:3集成式幷聯UPS,380VAC,12脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G3W100MH12PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 100kVA 3:3單機UPS,380VAC,12脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G3W100SH12PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 10kVA 3:3集成式幷聯UPS,380VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G3W10MH6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 10kVA 3:3單機UPS,380VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G3W10SH6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 120kVA 3:3集成式幷聯UPS,380VAC,12脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G3W120MH12PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 120kVA 3:3單機UPS,380VAC,12脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G3W120SH12PHS 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 20kVA 3:3集成式幷聯UPS,380VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G3W20MH6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Galaxy PWi 20kVA 3:3單機UPS,380VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務 零件編號 G3W20SH6PHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Page:
易管理性
LED 狀態指示器 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
LCD 圖形顯示 顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
網路管理能力 "全功能網路管理介面,可透過 Web、SNMP 及 Telnet 循標準方式進行管理。"
可及性
頻率與電壓調節 無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
雙市電輸入 UPS 可接至兩種不同的電源,進而提高可用性。
溫度補償電池充電 透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
與發電機相容 確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
並列功能性 可透過同時使用多個不斷電系統來增加總電力容量。
並列冗餘能力 可使用多個不斷電系統為連接設備供電,提高系統備援能力
可用性
前端配置服務 簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
7x24 電話技術支援 我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
多重級別的服務 我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較