Galaxy 7000

高效能的三相電源保護功能,具有良好的適應性,能夠滿足中型至大型資料中心、建築物及任務關鍵環境的獨特需求。

MGE Galaxy 7000是最新加入Galaxy UPS系列的成員,能够爲大中型數據中心、工業、樓宇、任務關鍵型和海濱連接環境提供安全的電源解决方案。憑藉其堅固耐用的IGBT整流器/逆變器設計,Galaxy 7000具有靈活、適應性强的特點,能够與任何類型的負載(電感性、電容性)一起工作。這種基于無變壓器UPS的系統能够使系統效率最高可達94.5%,幷使寶貴的運營成本保持在低位(節能),同時能够爲任務關鍵型負載提供最高的電能質量。除了其高效率的特點之外,Galaxy 7000也可爲單個和幷聯系統提供效率最高可達99%的ECO模式,還可爲幷聯裝置提供效率增强器模式(Efficiency Booster Mode),從而有助于節省更多的能量。Galaxy 7000包括像N+1幷聯/冗餘模塊等特性,且具有幾個選項,例如:隔離式冗余特性、集成式幷聯特性、集中式靜態開關等,再加上無需其它負載組就可幫助降低整體系統的成本的智能電力測試特性(SPoT),從而使得Galaxy 7000成爲具有高可用性的適用于任務關鍵型環境的領先型UPS。易于安裝和維護是這種新型UPS的核心設計的基礎,僅需從前面進行電氣連接,所有元件均爲堅固耐用型。Galaxy 7000包括其它的UPS解决方案,例如:總綫同步箱、IP32機櫃、後饋保護、變頻能力、以及包括VRLA、NiCad、外部匹配維護旁路櫃和幷聯裝置的具有靈活性、可擴展性的電池解决方案。通用型Galaxy 7000提供了與業界領先的通用通信協議的接口,且爲了方便與大多數設備的連接而集成了SNMP、J-Bus/ModBus和RS485協議。Galaxy 7000可用的服務包括啓動服務、預防性維護服務、快速響應服務和爲一站式系統維護而設計的綜合服務包。

查看全文
易管理性
網路管理能力 "全功能網路管理介面,可透過 Web、SNMP 及 Telnet 循標準方式進行管理。"
可持續性
針對UPS的EU CoC 確保在歐盟銷售的UPS具有高效率
可及性
高度供電能力架構 不同的運作模式: 適用於多模組至供電能力架構的熱待機、整合並聯或集中化靜態切換器
相容性
兼容施耐德電機的鋰離子電池解决方案 减少系統佔用空間和重量、降溫和維護需求以及總擁有成本;提供 VRLA 電池兩倍的壽命;並改善備用存儲的可預測性和可管理性。
按一下這裡瞭解更多詳細資訊。
外部來源的輸出同步 UPS 可以與任何其他獨立電源同步化,以使用下游的靜態傳送切換器。
Parallel capability 並聯放置多部裝置,以滿足供電能力和備援需求
經濟
十足額定功率(kW 等同於 kVA) 使功率因數校正 (PFC) 的負載不再需要過大的 UPS,從而降低成本。
ECO模式 爲正常通電條件下不使用的電氣元件設置旁路的工作模式可以實現高的運行效率,同時不會犧牲保護功能
先進的電力功能 絕佳的電力調節、極低的 IGBT 整流器諧波失真、輸入功率因素校正以及極高的效率

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較