Easy UPS 3S

簡易安裝、簡易使用及簡易維修的 10-40kVA、400V 3 相 UPS,適用於中小型資料中心及其他商業關鍵應用。

施耐德電機的 Easy UPS 3S 可供應電器規格健全的穩定電力和持久的效能,以確保您的企業永續經營。此款 EcoStruxure 就緒型 UPS 係為了能在資料中心和電氣機房的快速與簡易安裝而設計,搭載寬面的操作溫度視窗和強大的過載保護,全都整合在一微型化與輕量化的結構之中。由於施耐德電機的 Easy UPS 3S 將低 TCO (Total Cost of Ownership)、有競爭力的規格以及安裝、使用和維修簡易性出色的結合在一起,因此可以讓您輕易達到企業永續經營目標的選擇。施耐德電機建議您購買啓動服務,讓您的系統得以擁有最佳化的性能、品質以及安全性。

查看全文
產品展示 零件編號 估計的運行時間(小時、分鐘)
Product Easy UPS 3S 標準電池模組 零件編號 E3SBT4 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 高容量電池模組 零件編號 E3SBTH4 估計的運行時間(小時、分鐘)--- 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS,需內裝電池使用 零件編號 E3SUPS10K3IB 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS 含內部電池,15 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS10K3IB1 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS 含內部電池,40 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS10K3IB2 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS,可外接電池使用 零件編號 E3SUPS10KH 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,15 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS10KHB1 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,40 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS10KHB2 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS,需內裝電池使用 零件編號 E3SUPS15K3IB 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS,可外接電池使用 零件編號 E3SUPS15KH 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,9 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS15KHB1 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,25 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS15KHB2 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS,需內裝電池使用 零件編號 E3SUPS20K3IB 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS 含內部電池,30 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS20K3IB2 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS,可外接電池使用 零件編號 E3SUPS20KH 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,15 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS20KHB1 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,30 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS20KHB2 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1 UPS,需內裝電池使用 零件編號 E3SUPS30K3IB 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS,可外接電池使用 零件編號 E3SUPS30KH 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,9 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS30KHB1 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,25 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS30KHB2 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS,可外接電池使用 零件編號 E3SUPS40KH 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,10 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS40KHB1 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS 含內部電池,15 分鐘運行時間 零件編號 E3SUPS40KHB2 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
系統保護
寬的輸入電壓窗口 保存電池電力,以便在您真正需要它的時候(在停電期間)使用!
Parallel capability 並聯放置多部裝置,以滿足供電能力和備援需求
可更換的灰塵過濾器 保護在惡劣環境下的UPS。
選配的 SNMP 卡 當您購買了 SNMP 卡,便可透過 UPS 網路介面或透過 EcoStruxure IT 的雲端型和內部部署軟體套件來遠端監測和管理 UPS 狀態。點選這裡 以取得更多關於 EcoStruxure IT 的資訊。
便利性
簡化安裝 包含輸入、輸出及旁路斷路器,以及緊急斷電 (EPO) 開關,可簡化安裝規劃並加快部署速度。
簡易迴路測試 在您連接您的負載之前確認 UPS 性能,且不需要用到負載箱。
易於快速安裝 快速地將小巧輕量的 UPS 安裝至定位。
ECO模式 爲正常通電條件下不使用的電氣元件設置旁路的工作模式可以實現高的運行效率,同時不會犧牲保護功能
直覺式使用者介面 直覺式圖形化使用者介面可以方便進行系統設定。
前端配置服務 簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較