Back-UPS

用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份

Back-UPS系列能够爲無綫網絡、計算機、游戲機和您的家用或商用其它電子産品提供有保證的電力保護。在斷電和不安全的電壓波動期間,各型號均能提供電池備份以及提供浪涌尖峰電流保護。各型號均有“框架式”或“落地式”兩種形式可用,幷配有多種標準功能,是保護數據和使設備保持連接的完美選擇。

查看全文
安全
安全代理認可 確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
易管理性
聲響警報 提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
LED狀態顯示 借助于視覺指示器快速瞭解設備和電源狀態。
可及性
電池故障通知 提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
自動自檢 透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
智慧電池管理 透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
系統保護
純電涌插座 保護二級電子設備免受由于電涌和尖峰造成的損壞,而不會降低用于在停電時爲主要電子設備供電的電池功率。
電池和電涌保護插座 在發生停電、浪涌和尖峰時備份和保護您的硬件和數據。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較