SurgeArrest Performance

為電腦、筆記型電腦和其他電子產品提供最高的保護及方便性

APC SurgeArrest® Performance 系列提供最高階的突波保護,能保護專業電腦、高階電子裝置以及其他敏感設備。本系列延長線為本公司出品焦耳額定值最高及插孔數最多的產品,是突波保護最高階系列產品。SurgeArrest Performance 另外設有 USB 插孔、安全保險裝置、過載指示器及電線整理器。Surge Arrest Performance 系列延長線的一般應用,包括高階電腦、冰箱、洗衣機、電視及音響系統。

查看全文
安全
Cord Management 協助組織電源線。
失效保護模式 大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,從而使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。APC 的 SurgeArrest 故障安全,即一旦 APC SurgeArrest 的電路出現故障,此單元將斷開設備與電源之間的連接,以確保沒有毀壞性突波到達您的設備。
災難事件保護 SurgeArrest 的元件,如 MOV 和溫度溶絲可確保對雷擊和佈線故障即時做出反應。如果突波元件由於電源尖波或過壓而損壞,超額的電量無法到達您的設備。與 APC 的 SurgeArrest 產品不同,大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。
啟用插頭的安全性墊板 護蓋保護使用者,以免意外接觸未使用的插座。
可調式纜線管理 保持電源線和纜線整潔有序。
過載指示器 當所連接的設備使用了比其能力更多的電力時指示燈就會變亮。
場地佈線故障指示器 為了正常工作,突波抑制器需要正確佈線和接地的插座。APC 突波保護器可在您插入設備之前識別出危險的佈線問題。
Protection working indicator SurgeArrest 會在其電路遭到嚴重雷擊或電源線突波破壞,或者無法提供 100% 的保護時向您發出警告,如果此設備仍然在保固期內,APC 將會免費更換您受損害的 SurgeArrest。
便利性
180 度旋轉電源線固定器 180 度旋轉的鬆緊電源線能讓您靈活定位 SurgeArrest 及進行電線佈線。
變壓器型間距 連接大體積變壓器插頭時,無需遮蔽其他插座。
系統保護
電話線分離器 允許同時使用兩個設備,如數據機和電話。
IEEE 限制級別(與 UL 1449 相容) IEEE 檢測模擬 6.000 伏的突波,相當於遭到直接雷擊。允許通過額定電壓表示在有突波保護器抑制的情況下,將會到達您的設備的最大電壓。允許通過額定電壓越低表示保護越好。UL 抗破壞性突波和尖波的最大額定允許通過電壓為 330V。
閃電與突波保護 SurgeArrest 的元件,如 MOV 和溫度溶絲可確保對雷擊和佈線故障即時做出反應。如果突波元件由於電源尖波或過壓而損壞,超額的電量無法到達您的設備。與 APC 的 SurgeArrest 產品不同,大多數突波抑制器即使在電路已被損壞的情況下仍然繼續允許電量通過,使您的設備暴露在其他毀壞性突波下。
噪音過濾 突波保護器削弱了 EMI/RFI 線的噪音,這種噪音可以導致資料錯誤和鍵盤鎖住,從而確保了受護設備效能更佳。
資料線保護 對資料線(乙太網路同軸電纜和電話線)可確保完全保護您的設備免受突波的危害。保護您的設備免受通過資料線傳輸的「後門」突波非常重要,因為它們的危害可能與透過電源線傳輸的突波一樣。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較