NetBotz機架訪問

完全集成的、可擴展的解决方案,具有大量配置,能够對APC和其他第三方機櫃進行遠程和本地訪問控制。

APC公司的機架訪問解决方案與NetBotz進行了無縫集成,爲機架訪問權限的管理和控制、監視和環境監測提供了單一接口。機架訪問安裝架通過A-Link連接,安裝在機架底層,最大限度地提高空間使用情况。多達130個門的配置使得大型數據中心的部署變得非常容易。因爲它使用了NetBotz架構,這樣可以節省IP地址和相關費用,幷能與InfraStruXure Central軟件進行集成。 HID技術和感應卡能够實現與樓宇進出控制系統的集成。APC公司的機架訪問解决方案可輕鬆進行擴展,能够用于APC NetShelter SX或任何品牌的機櫃。

查看全文
易管理性
與StruxureWare數據中心專家管理軟件集成 可擴充式管理與監控平台,提供即時裝置監控與立即事件通知。
主鍵代理佣金 停電及維修時,可以使用鑰匙來跳過電子存取。
可及性
A-Link communication port 部署彈性允許感應模組距離相容的 NetBotz 設備最遠達 1000 公尺。
感應卡使用者註冊 為特定人員的感應卡進行註冊。
使用者存取排程 設定每張感應卡的設備存取時間。
門接點 使 NetBotz 設備能夠偵測開門動作,以觸發監視錄影。
實體存取控制 讓經授權的人員可以利用感應卡驗證來存取設備。
系統保護
密碼安全性 使用者可選的密碼保護功能。
唯讀存取 共用存取權,而不會有對系統進行未經授權的配置或變更之風險。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較