NetShelter SX

爲了便于安裝、管理綫纜、集成配電模塊以及使氣流最大化而進行優化的功能豐富的機架式機櫃。

根據全球客戶反饋而設計的APC NetShelter是一款多功能機櫃。這些機櫃設計用于滿足目前的IT市場趨勢和應用場合,從高密度的計算和網絡互聯到廣播和音視頻。NetShelter 機櫃對製冷、配電、電纜管理和環境監測予以了重點關注,能够爲任務關鍵型設備提供可靠的機架安裝環境。

查看全文
產品展示 零件編號
Product APC NetShelter SX 42U 伺服器機櫃 600mm x 1070mm,配備黑色側面板 零件編號 AR3100 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 42U機櫃, 600mm寬x1070mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝 零件編號 AR3100SP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC NetShelter SX 24U 伺服器機櫃 600mm x 1070mm,配備黑色側面板 零件編號 AR3104 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 帶有黑色側板的NetShelter SX 48U 600mm(寬)x1070mm(高)機櫃 零件編號 AR3107 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 48U機櫃,600mm寬x1070mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝 零件編號 AR3107SP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 42U網絡機櫃,750mm寬x1070mm深,帶側板,黑色 零件編號 AR3140 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 帶有黑色側板的NetShelter SX 42U 750mm(寬)x1070mm(高)機櫃 零件編號 AR3150 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 42U機櫃,750mm寬x1070mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝 零件編號 AR3150SP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 帶有黑色側板的NetShelter SX 48U 750mm(寬)x1070mm(高)機櫃 零件編號 AR3157 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 48U機櫃, 750mm寬x1070mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝 零件編號 AR3157SP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX Colocation,2 x 20U,600mm(寬度)x 1070mm(深度)機櫃,帶側板,黑色 零件編號 AR3200 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 42U機櫃,600mm寬X1200mm深,帶側板,黑色 零件編號 AR3300 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 42U機櫃,600mm寬x1200mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝 零件編號 AR3300SP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 48U機櫃,600mm寬X1200mm深,帶側板,黑色 零件編號 AR3307 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 48U機櫃, 600mm寬x1200mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝 零件編號 AR3307SP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 42U網絡機櫃,750mm寬x1200mm深,帶側板,黑色 零件編號 AR3340 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 48U網絡機櫃,750mm寬x1200mm深,帶側板,黑色 零件編號 AR3347 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 42U機櫃,750mm寬X1200mm深,帶側板,黑色 零件編號 AR3350 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 42U機櫃,750mm寬x1200mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝 零件編號 AR3350SP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 48U機櫃,750mm寬x1200mm深,帶側板,黑色 零件編號 AR3357 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product NetShelter SX 48U機櫃, 750mm寬x1200mm深,帶側板,黑色——2000磅。防震包裝 零件編號 AR3357SP 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
便利性
提供機櫃調節工具和五金件 作爲標準,所有機櫃提供了一個五金器具袋,袋中包括用于安裝IT設備的五金件和用于簡單調整機櫃的工具。
吊環螺栓支撑集成在機櫃框架中 在機櫃框架的頂部有吊環螺栓孔,允許使用提升機構和吊環螺栓來吊起機櫃進行移動和放置。對于吊環螺栓的要求和機櫃重量限制的詳細信息,請參考機櫃用戶文檔。
設備安裝導軌集成有臨時性布綫系統 設備安裝導軌包括EIA 19英寸安裝空間旁邊的零U固定孔,允許安裝APC公司的數據分配電纜(DDC)補丁系統而不占用任何關鍵設備的U空間。AV和網絡機櫃設計不包括用于集成DDC布綫的孔位。其它1U、2U和後部機櫃零U選件可與這些機櫃一起使用。
半高側板和選件,帶有用于通過的刷條 半高度的快速釋放側面板减少了尺寸和重量,便于搬運和接入設備。利用一把鑰匙和門就能給側面板上鎖。目前可用的是集成有通孔和刷條的側面板選件,用于將電纜安排到一行中相鄰的機架,同時仍保持適當的氣流。
易于拆卸的電纜接入頂板 通過簡單的可拔出銷軸式鉸鏈就可將頂部拆下,用于在設備安裝期間或者甚至是在電纜布綫已經到位且經過電纜開孔的情况下接入電纜。一旦拆下之後,頂部是可以翻轉的,可以爲配電插頭和連接器重新定位更大的電纜開孔。
具有曲綫輪廓的穿孔前門 穿孔的前門和後門能够爲服務器和聯網設備提供充足的通風。前門穿孔區域經過了優化,具有曲綫輪廓,以提供更大的表面積幷允許更大的穿孔覆蓋範圍和更高的穿孔率。
快速釋放櫃門 前門可以移至反面或與後門交換。使用簡單的脫離式設計能夠輕鬆地移除門板。
簡單選取 不需要花時間進行選擇和編制多個零件編號來創建一個單一機櫃。通過處理詳細信息和提供具有單一零件編號的完整機櫃,施耐德電氣使其變得相當容易。
帶有預安裝刷子的電纜接入孔 頂部的大尺寸電纜接入槽爲高架電纜的進出提供了通道。底部設計允許電纜無障礙地穿過活動地板。頂部包括在偏向機櫃前面的位置預裝有刷條的開孔,以允許數據電纜穿過幷起到遏制氣流的作用。
相容性
確保與廠商無關的EIA-310 19英寸機架安裝兼容性 與廠商無關的安裝可保證與所有符合EIA-310標準的19英寸設備的兼容性。“完全相合”退款保證可使您高枕無憂,所有符合EIA-310-E標準的機架安裝式設備都可以安裝到NetShelter機櫃中。
集成了InfraStruXure産品 施耐德電氣的製冷、配電和電纜管理産品可與IT機櫃無縫合作,從而能够提供一個完整的基礎設施支持系統。
兼容施耐德電氣的機架系統 與施耐德電氣的多種機架配件産品兼容,從而提供了創建完整機架系統的能力。使用業界領先的施耐德電氣設計門戶——“小型IT解决方案設計師”配置器來配置機架解决方案,再加上産品兼容性驗證和實用的第三方設備目錄,能够幫助您對于您的理想的機架解决方案進行可視化。
針對高容量電纜管理系統而進行了優化 NetShelter SX機櫃已經過優化,能够與高容量電纜管理系統一起使用,這些高容量電纜管理系統附在機櫃內部的設備安裝導軌上且與安裝設備的U空間對齊,幷能够爲電纜走綫和管理電纜提供通道。
安全
內建電路接地 頂部、側面板及前後門均接地至機櫃框架。框架上還設有八個額外的接地插孔,以提供外部接地。
專爲加强的結構穩定性設計 經過驗證的框架設計、大型量規安裝導軌和重型脚輪提供了3000磅(1364公斤)靜態(調平底脚)載荷等級和2250磅(1023公斤)動態(脚輪)載荷等級。機櫃已經過測試和批准,能够通過結合適當的螺栓固定配件來滿足不同的抗震要求。對于具體要求的産品文檔,請訪問apc.com。
靈活性
帶固定器具和快速對齊裝置的可調安裝導軌 垂直安裝導軌可以1/4英寸(6.4毫米)的增量進行調整,幾乎涵蓋了IT設備的任何安裝要求。機櫃安裝導軌和側面支柱集成了輕鬆對準功能用于快速對準驗證,無需使用工具來驗證對其與否。前後都標出了U位置的編號,以便能够快速安裝設備。
預先安裝的全機櫃高度後面附件通道 集成的和可調的後部附件通道爲免工具安裝的附件提供了零U安裝位置。每個通道有兩個安裝隔室,用于支持最多四個附件爲一組的組合,如機架配電單元和垂直理綫器。1070毫米(42英寸)和825毫米(32英寸)深的機櫃和網絡機櫃包括兩個通道。1200毫米(48英寸)深的機櫃包括四個通道。通道在工廠被預先安裝在機櫃的後部,但可以沿著側面支柱移動到機櫃的其它位置,以便將電纜管理器重新放置在最需要它的地方。
外形較小的脚輪和可從下面或上面進行調節的調平底脚 作爲標準,機櫃在交貨時配有調平底脚和脚輪。調平底脚可使用螺絲刀或鑽頭進行快速調整,而無需使用扳手伸到下面去擰。
對開的後門 分割後門可以簡化機架式設備後端的使用和維修。分割後門有助於充分利用地板空間,在機櫃後面僅需要 11 英吋 (279 mm) 的間隙以便於開關櫃門。
集成的連接硬件,帶有多種寬度機櫃對齊功能 機櫃包括預先安裝的連接件,用于在行中加入一個機櫃幷爲機櫃提供額外的穩定性。預先安裝的連接件包括用于連接相鄰機櫃的幾個孔,孔的中心距爲600mm或24英寸,取决于地板布局。
特殊的包裝選項適用於運送已預先包裝設備的機架 採用防震包裝的機殼為標準機殼,並提供包裝設計和機殼組件,以供運送內已安裝設備的機殼。與領先 IT 製造商廣泛合作的業界經驗,以及最近經過 Cisco® 預先包裝和運送 Cisco 整合運算系統 (UCS) 認證。如需機殼尺寸選項和可用性,請至 apc.com 網站查看。
機櫃按訂單裝配(ATO)選項可用 機櫃ATO(按訂單裝配)選項提供了一種超出標準機櫃型號的客戶機櫃定制級別。這種定制僅限于機櫃本身的裝配,不包括額外的機櫃元件。例如,可以裝配沒有側面板、門或無側面板和門的機櫃。對于機櫃的尺寸選項和可用性,請訪問apc.com。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較