NetShelter SV

通用型IT機櫃具有一些本質特徵和功能,以滿足各種IT環境下機架安裝式IT設備的基本要求和應用需求。

NetShelter SV是您已經熟悉的來自施耐德電氣的IT機櫃,但現在提供了基本功能和部件來作爲一個具有成本效益的解决方案。NetShelter SV保持對于製冷、配電,綫纜管理的重點關注,可爲任務關鍵型設備提供可靠的機架安裝環境,但帶有一些可以降低基本機櫃的成本的可選部件,如側面板、脚輪、後部綫纜通道等。

查看全文
便利性
具有彈簧銷設計的快開門 前門可移動到對面或與後門互換。通過簡單的彈簧鉸鏈銷軸設計,可以很容易地拆卸前後門。
穿孔的前門和後門 穿孔的前門和後門能够機架安裝式設備提供充足的通風。
提供機櫃調節工具和五金件 作爲標準,所有機櫃提供了一個五金器具袋,袋中包括用于安裝IT設備的五金件和用于簡單調整機櫃的工具。
可拆卸的全高度側面板 側板是可拆卸的,便于在設備安裝和設置期間進入機櫃。可利用一個單一的鑰匙將側面板鎖定,該鑰匙也可以在前門和後門上使用。
簡單選取 不需要花時間進行選擇和編制多個零件編號來創建一個單一機櫃。通過處理詳細信息和提供具有單一零件編號的完整機櫃,施耐德電氣使其變得相當容易。
電纜接入口和麵板 頂部的大尺寸電纜接入槽爲高架電纜的進出提供了通道。底部設計允許電纜無障礙地穿過活動地板。包括在頂部的刷條用于800mm(32英寸)寬的機櫃。
相容性
確保與廠商無關的EIA-310 19英寸機架安裝兼容性 與廠商無關的安裝可保證與所有符合EIA-310標準的19英寸設備的兼容性。“完全相合”退款保證可使您高枕無憂,所有符合EIA-310-E標準的機架安裝式設備都可以安裝到NetShelter機櫃中。
兼容施耐德電氣的機架系統 與施耐德電氣的多種機架配件産品兼容,從而提供了創建完整機架系統的能力。使用業界領先的施耐德電氣設計門戶——“小型IT解决方案設計師”配置器來配置機架解决方案,再加上産品兼容性驗證和實用的第三方設備目錄,能够幫助您對于您的理想的機架解决方案進行可視化。
安全
提供機櫃到地板的螺栓連接支架 在運輸過程中,機櫃是用螺栓連接的支架將其固定在托盤上。這些相同的螺栓固定型支架也可被用于通過螺栓將機櫃固定在最終安裝位置的地面上。
內建電路接地 頂部、側面板及前後門均接地至機櫃框架。框架上還設有八個額外的接地插孔,以提供外部接地。
靈活性
針對獨特現場的未組裝機櫃選件(42U高x600mm寬x1060mm深) 幷非所有的安裝地點具有移動和安裝標準高度的機櫃所需的空間間隙。未組裝的選件打包運輸後通過狹窄的空間,然後在安裝現場進行組裝。
所提供的连接硬件 機櫃包括預先安裝的連接件,用于在行中加入機櫃幷爲機櫃提供額外的穩定性。機櫃預先安裝有連接支架,用于在600mm中心位置連接機櫃。用于在24英寸中心位置連接機櫃的連接支架包括在所提供的五金件套裝中。
下面的標準規格脚輪和可調的調平底脚 作爲標準,機櫃在交貨時配有調平底脚和脚輪。調平底脚可使用扳手從機櫃的下面進行調整。
對開的後門 分割後門可以簡化機架式設備後端的使用和維修。分割後門有助於充分利用地板空間,在機櫃後面僅需要 11 英吋 (279 mm) 的間隙以便於開關櫃門。
可调式安装导轨,带简单的对齐装置 垂直安裝導軌可以0.4英寸(10毫米)的增量進行調整,幾乎涵蓋了IT設備的任何安裝要求。通過確定所用的孔位來將安裝導軌與機櫃的對面對齊。前後都標出了U高度位置的編號,以便能够快速安裝設備。
預裝的後部附件安裝支架 集成的和可調的後部附件安裝支架爲免工具安裝的附件提供了零U安裝位置。每個支架有兩個安裝隔室,用于支持最多四個附件爲一組的組合,如機架配電單元和安裝在機架中的垂直理綫器。從其標準的出廠位置來調節支架或安裝額外的支架(AR824002,數量爲2)來安裝諸如電纜管理器和垂直機架配電單元等高度達到機櫃高度一半的附件。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較