墊板安裝式電源模組

集成的UPS、開關設備和管理軟件,針對大型數據中心的可擴展電源進行了優化

預製式電源墊板(Power Skid)爲快速擴展資料中心功率提供最佳的解决方案。 針對室內、大規模應用的墊板安裝式預製模塊可在較小的功率密集的占地面積內實現更高的功率等級。 墊板安裝式模塊采用Symmetra MW或MGE Galaxy 7000 UPS,以實現同類最佳的效率,並進行全面集成,以納入開關設備、電池、ATS,並可納入用於樓宇運行的StruxureWare,以實現完全集成化的管理系統。 從基本設計中選擇一種,或者針對您的特定應用,根據需要進行定制。

查看全文
產品展示 零件編號
Product 預製動力制動器900kW 400A/50hz 零件編號 PFMPS0900AB 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 預製動力制動器1MW 400V/50Hz 零件編號 PFMPS1000AB 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
靈活性
可擴展的和靈活的 預製模塊本身考慮了IT基礎架構的可擴展性增長和未來部署階段調整設計和規模的靈活性。可以延緩資本投資和改善現金流。
簡單和快速部署 預製數據中心模塊到達現場就可以進行部署,從而可以大幅减少安裝時間和成本。
預先設計和工廠組裝 預製模塊被設計幷在嚴格控制的工廠環境中建造成精確的規格,幷且利用DCIM軟件提高了可靠性以及可以更爲準確的預測數據中心的執行情况。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較