模塊優化製冷

適用於SmartShelter模組和集裝箱的經過優化的高效製冷解决方案。 每個機架可容納5-30kW的多種容量,幷有DX型、冷水機型和空氣節能系統可用。

針對性能和空間效率而優化的製冷解决方案對於預製型資料中心來說是至關重要的。 架空與模組終端製冷解决方案在模組配置和系統設計方面具有很大靈活性。 系統選項包括DX機型、冷水機型和帶CW或DX備份的間接空氣節能機型。 這些製冷解决方案提供爲傳統的精密製冷産品(如Uniflair LE和InRow)提供了額外的設計選項。

查看全文
靈活性
主動氣流控制 監視和主動調整遏制系統中的製冷單元氣流,同時針對關鍵IT設備的有效製冷提供可視性。
靈活性 支持不同的通道寬度、機架高度、機架深度和單行。支持熱通道和冷通道氣流遏制
預先設計和工廠組裝 預製模塊被設計幷在嚴格控制的工廠環境中建造成精確的規格,幷且利用DCIM軟件提高了可靠性以及可以更爲準確的預測數據中心的執行情况。
可擴展的和靈活的 預製模塊本身考慮了IT基礎架構的可擴展性增長和未來部署階段調整設計和規模的靈活性。可以延緩資本投資和改善現金流。
簡單和快速部署 預製數據中心模塊到達現場就可以進行部署,從而可以大幅减少安裝時間和成本。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較