Chilled Water System

帶有變速泵和控制器的預製冷凍水管道系統,能够爲二級和三級數據中心製冷提供高效靈活的解决方案。

預製冷凍水模塊簡化了冷凍水數據中心在一個靈活的、預先設計和易于部署的系統中的整體構造。每個模塊是針對可變初級流量(VPF)設計的,幷集成了我們領先的旨在最大限度地提高效率的控制系統和管理軟件。這些模塊包括集成在機櫃中或底座上的用于支持外部冷水機組的完整管道系統、泵和控制裝置。這些模塊具有一系列尺寸和設計,能够符合帶有UPS和蓄熱器選件以提供連續製冷的二級和三級製冷要求。您可以選擇我們的基本設計之一或讓我們定制解决方案。

查看全文
產品展示 零件編號
Product 預製式冷卻墊板-依訂單設計 零件編號 PFMHS-ETO 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
靈活性
模塊化戰略 機械和控制系統的模塊化設計允許通過逐步建立製冷基礎設施來匹配設施的冷却需求。這可以大大降低資本支出,幷在設施的整個生命周期內延緩投資。
簡單和快速部署 預製數據中心模塊到達現場就可以進行部署,從而可以大幅减少安裝時間和成本。
整合式循環冷卻套件 集中所有必要元件建立連接冰水機的單一連線,減省輔助設備 (如水泵等) 的外部連線,以加快部署速度。
預先設計和工廠組裝 預製模塊被設計幷在嚴格控制的工廠環境中建造成精確的規格,幷且利用DCIM軟件提高了可靠性以及可以更爲準確的預測數據中心的執行情况。
可擴展的和靈活的 預製模塊本身考慮了IT基礎架構的可擴展性增長和未來部署階段調整設計和規模的靈活性。可以延緩資本投資和改善現金流。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較