機架裝載式傳送切換器

為單一電源線的設備提供冗餘電源。

APC 機架自動傳送切換器 (機架 ATS) 會提供單一纜線設備可靠並且有備援方案的電源。機架 ATS 有雙重輸入電源線提供電力給已連接負載。如果主要電力來源無法使用,機架 ATS 會在不中斷重要負載的情況下順暢地從次要電源提供電力。網路裝置有內建的網路連線,能夠經由 Web、SNMP 或 Telnet 介面從遠端管理。

查看全文
靈活性
各種輸入輸出連接 產品系列包括各種輸入和輸出連接,以將 120V、208V 或 230V 電源分配到多個插座。由於具有各種輸入和輸出,因此允許使用者適應變化的電源環境。APC 提供使用單一分支電源延伸獲得 5.7kW 的單元。
可及性
雙輸入電源 為連接設備供應冗餘 AC 電源。用兩條 AC 電線為單元供電,如果主 AC 電源供電失敗,單元將自動切換到替換電源。
Transfer time <10ms 領先業界的傳輸時間,能在發生重大電源故障時,確保順利進行轉換。
易管理性
網絡管理功能 功能多樣的網絡管理接口能够通過Web、SNMP和Telnet提供基于標準的管理。允許用戶遠程訪問、配置和管理設備,以節省寶貴的時間。與此功能相關的是能够快速、方便地通過網絡下載來升級已安裝設備的固件,以便以後提升産品的性能。
彩色 LCD 顯示器 具備更強大和人性化的本機控制和管理能力。
系統保護
10 kAIC 過電流保護 在發生重大過電流事件時提供保護。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較