模組化配電

為任何資料中心(不論規模大小)或高密集區域內部的 IT 設備提供靈活、安全且高效率的配電方案

模塊化配電减輕了對于預測未來需求和配置您的數據中心的需要。這個富有遠見的配電系統足以靈活地匹配您目前的數據中心需求,幷能够在未來實現快速擴展或重新配置。通過StruxureWare管理選項套件而實現的輸出計量、支路電流/電路監控和自動檢測對電源管理進行了簡化。當需求上升和擴張成爲必要時,只需插入新的配電模塊。出廠時就已組裝好的模塊,其中包括斷路器、電源綫和電源連接器,可在僅僅幾分鐘之內就能安裝完畢。針對從低到高的不同功率,有多種額定功率和電源綫長度,在保證兼容性的同時能够實現快速、簡單、方便的安裝。

查看全文
靈活性
模組化設計 透過自我診斷、現場更換模組提供快速可服務性並降低維護需求。
容易擴充系統 配電模組可讓您隨著電力需求的增加而擴充配電能力。
系統行動性 可以方便地重新部署配電單元,以便適應改變的數據中心環境。
最小機體 最大限度地减少您的房地産費用
系統保護
多重分配選項 出衆的設計靈活性使得大範圍的客戶需求得以滿足。
安全 透過將所有接觸點絕緣處理以及正向鎖定機制來減少意外斷電的風險,提升使用者安全
免工具的斷路器安裝 只要 10 分鐘不到,不需要任何工具就可安裝完成由工廠組裝的配電模組
易管理性
網路管理能力 "全功能網路管理介面,可透過 Web、SNMP 及 Telnet 循標準方式進行管理。"
電流監視 監視每個配電盤的總計電流消耗量。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較