可配置配電

為任何資料中心(不論規模大小)或高密集區域內部的 IT 設備提供配置訂購(configured to order)、工廠組裝的配電方案

APC公司的可配置型配電單元能够爲您的數據中心提供很高的靈活性、可用性和部署速度。經過出廠測試的配電解决方案能够滿足您的特定要求,支持架空配電或地下配電,具有方便、便携式機架安裝等特點。

  • 可以快速無誤地安裝經過工廠組裝和測試的配電解决方案
  • 通過與您的現場特定的、定制設計的斷路器和連接器相匹配的成套電綫來消除電纜雜亂現象
  • 通過業內最爲有效的、符合NEMA規定的TP1變壓器來降低運行成本
  • 可從前面或後面進行維護和維修 - 無需側面開孔
  • 可通過PowerView顯示界面在本地監視和管理電力使用,或者通過使用Web瀏覽器、InfraStruXure Central軟件或您的樓宇管理系統來遠程監視和管理電力使用

查看全文
產品展示 零件編號
Product InfraStruxure機架配電單元,60kW,400V/400V 零件編號 PD60H5HK1 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電面板,230 V 零件編號 PDRDPH10U-R 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
可及性
應用範圍廣 客製化生產程序允許 APC 在出貨之前配置、安裝和檢測完整的系統
可用性
前端配置服務 簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
總擁有成本
系統行動性 可以方便地重新部署配電單元,以便適應改變的數據中心環境。
减少占地面積 通過使用美觀的APC™ NetShelter™ IT機櫃外形係數來最大限度地减少房地産費用
電路斷路器板 提供斷路器位置以分布到機架與電源帶

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較