逐插口測量,帶開關櫃PDU

帶開關的按插座計量型機架配電單元(PDU)能够對每個插座提供實時遠程監控,幷且能够對單個插座進行遠程開/關控制,從而可爲IT專業人員進行先進的數據中心能源管理提供必要的工具。

APC公司的帶開關的按插座計量型機架配電單元(PDU)能够爲單個插座提供主動式計量,幷且能够遠程開/關單個插座。按插座計量可以讓用戶實現能源優化和詳細的容量規劃。用戶可自定義的報警閾值能够通過實時的本地和遠程報警來警告潜在的電路過載,從而降低風險。按插座計量功能可以提供詳細的電力利用數據,從而可以使數據中心管理人員對于負載均衡和設置IT環境的規模做出精確决策,以便降低總體擁有成本。開關功能可以實現高級的、用戶可自定義的電力控制。開關功能可提供遠程開/關插座層面的控制來實現電力循環,從而可以遠程重啓設備和限制對于個別插座的未經授權使用。電力排序延時允許用戶定義接通或關閉所連接設備的順序,以便避免電路過載。通過用戶自定義的報警來警告潜在的電路過載,電流計量提供了對于所連接負載的實時遠程監控。用戶可以通過安全的Web、SNMP、命令行界面或Telnet界面來訪問、配置和控制帶開關的按插座計量型機架PDU,這些方式得到了使用StruxureWare Data Center Expert(數據中心專家管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(節能增效管理)軟件的APC集中管理平臺的認同。新的AP8000系列開關式機架PDU包括實時電力監控、溫度/濕度傳感器端口以及鎖定型IEC插座。

查看全文
靈活性
單一輸入電源 從一個分支電源延伸為多個設備供電,從而方便地為機架式設備供電。透過使用一個分支電源延伸和標準連接節省時間和金錢。
可及性
遠端個別插座控制迴路 遠端管理插座,以便使用者可以關閉未使用的插座(防止過載)或者再循環鎖護設備的電源(最大限度的減少代價昂貴的當機時間以及避免到達設備的移動時間)。
按插座計量能力 單個插座級的電能計量對分配給機櫃內設備的電力提供了更爲細緻的觀察。它還可以提供元件供電趨勢分析及進行容量規劃的能力。
本地電流監視顯示屏 每個配電盤的總計電流消耗量會透過數位顯示在配電盤上顯示出來。當電流消耗量接近配電盤的最大安培數時,配電盤的數位顯示會提供可視警告協助安裝人員避免電路過載。(僅在指定的 SKU 上可用)
電源延遲 允許使用者配置每個插座電源的開啟或關閉的順序,可有助於避免啟動時出現混亂,這種混亂可導致電路過載以及負載降低。排序還允許使用者預先確定哪個設備先開啟,以使依賴此單元的其他設備正常工作。
網絡管理功能 功能多樣的網絡管理接口能够通過Web、SNMP和Telnet提供基于標準的管理。允許用戶遠程訪問、配置和管理設備,以節省寶貴的時間。與此功能相關的是能够快速、方便地通過網絡下載來升級已安裝設備的固件,以便以後提升産品的性能。
警報阈值 定義警報閥值以避免電路過載。網路與可視警報會通知使用者潛在的問題。(注︰僅限具備電流監視功能的單元。請參閱 SKU 規格以獲得可用性資訊)
與StruxureWare數據中心專家管理軟件集成 可擴充式管理與監控平台,提供即時裝置監控與立即事件通知。
負載指示器 LED 根據使用者定義的警報閥值指示過載及警告情況。提醒使用者潛在的電路過載問題。(注︰僅限具備本端電路監視功能的單元)
可閃存升級 透過網路下載產品升級程式來輕鬆、快速升級韌體,當發佈新功能時,無需更換現場已安裝產品,便可以實現升級。(注意︰僅適用於網路單元)

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較