基本機架 PDU

可靠的配電

APC 基本機架 PDU 會經由單一輸入搭配多重輸出插座,然後從低強度單相電路配送至較高電力的三相解決方案,以提供可靠的配電。

查看全文
產品展示 零件編號
Product 基本型機架 PDU,半高,100-240V/20A,220-240V/16A,(14) C13 零件編號 AP6003A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架 PDU,基本型,立式,220-240V,32A,(20) C13,(6) C19 零件編號 AP6009A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 基本型機架 PDU,0U/1U, 120-240V/15A,220-240V/10A,(8) C13 零件編號 AP6015A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 基本型機架 PDU,0U/1U,100-240V/20A,220-240V/16A,(13) C13 零件編號 AP6020A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 基本型機架 PDU,0U/1U,208V,30A,(4) C19 零件編號 AP6031A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 基本型機櫃 PDU,0U/1U,220-240V,32A,(4) C19,EMEA/亞洲 零件編號 AP6032A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 基本型機櫃 PDU,0U/1U,220-240V,63A,(3) C19 零件編號 AP6038A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 基本型機架 PDU,0U/1U,208V,60A,(3) C19 零件編號 AP6039A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架 PDU,基本型,0U/1U,100-240V/20A,220-240V/16A,(7) C13,(2) C19 零件編號 AP6120A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架PDU,基本型,1U,16A,230V,(8)GB,帶LED,符合IEC C20標準 零件編號 AP6201CH 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架PDU,基本型,1U,16A,230V,(12)C13,帶LED和SPD,符合IEC C20標準 零件編號 AP6221CH 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架PDU,基本型,零U,16A,230V,(14)C13 & (4)C19,帶SPD和顯示屏,符合IEC 309標準 零件編號 AP6351CH 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架PDU,基本型,零U,16A,230V,(18)C13 & (6)C19,帶SPD和顯示屏,符合IEC 309標準 零件編號 AP6451CH 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架PDU,基本型,零U,32A,230V,(18)C13 & (6)C19,帶SPD和顯示屏,符合IEC 309標準 零件編號 AP6453CH 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,1U,22kW,400V,(6) C19 零件編號 AP7526 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,零U,16A,230V,(20)C13和(4)C19;IEC309 零件編號 AP7551 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,零U,16A,230V,(20) C13和(4) C19; IEC C20 零件編號 AP7552 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,零U,32A,230V,(20)C13和(4)C19 零件編號 AP7553 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,零U,16A,230V,(20)C13和(4)C19;IEC309,10英尺綫 零件編號 AP7554 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,零U,22kW,400V,(6) C19和(3) C13 零件編號 AP7555A 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,零U,11kW,230V,(36) C13和(6) C19 零件編號 AP7557 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元延長器,基本型,2U,32A,230V,(4) IEC C19 零件編號 AP7585 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元延長器,基本型,2U,32A,230V,(4) IEC 309-32 零件編號 AP7586 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,1U,16A,208&230V,(10)C13和(2)C19 零件編號 AP9559 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,1U,16A,208/230V,(12)C13 零件編號 AP9565 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,零U,10A,230V,(15)C13 零件編號 AP9568 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架配電單元(PDU),基本型,零U,16A,208/230V,(15) C13 零件編號 AP9572 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
總擁有成本
低成本配電 提供多種插座,以可承擔的價格為機架設備提供電源。
靈活性
單一輸入電源 從一個分支電源延伸為多個設備供電,從而方便地為機架式設備供電。透過使用一個分支電源延伸和標準連接節省時間和金錢。
機架式 安裝類型包括水平安裝、垂直安裝以及無工具安裝。將電源放在最需要的位置 - 設備旁邊的機架中。
各種輸入輸出連接 產品系列包括各種輸入和輸出連接,以將 120V、208V 或 230V 電源分配到多個插座。由於具有各種輸入和輸出,因此允許使用者適應變化的電源環境。APC 提供使用單一分支電源延伸獲得 5.7kW 的單元。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較