機房氣流調節器

集線機箱通風裝置

集線箱中所積聚的熱量之所以上升,多半肇因於技術 (例如使用乙太網路的 VoIP 及電源) 的部署方式。許多集線箱在部署這些技術時,並未使用適當的冷卻設計。集線箱通風裝置是一套可快速部署的壁掛式或天花板式散熱系統,專為集線箱環境所設計。透過將熱空氣從機櫃排放到毗鄰的空間,能使調節過的空氣 (從空氣引入柵進入) 冷卻負載。這個符合預算考量的裝置與較昂貴的空調系統相比,是絕佳的選擇,能夠提供可靠的散熱能力,可將集線箱溫度降低至 40ºF (22ºC)。如果插入 UPS,還能夠用作現有空調裝置的備援散熱系統,以便在電源故障時使系統可用性達到最高。雙排風扇提高了可用性,而 LED 狀態指示燈及乾接點輸出則增強了對裝置的管理能力。風扇轉速可選擇,讓使用者選擇可使效能達到最高的速度。

查看全文
適應性
適用各種架構 不醒目的外觀設計與顏色,可以完全融入週遭環境中。
硬體能力 安裝時,請使用使用硬接線 (hard wiring),或最好使用硬接線。
靈活性
容易安裝 創新的設計,讓每個人都可以快速、輕鬆地進行安裝。
多種安裝方法 彈性化的設計,可安裝在牆上或是天花板上。
易管理性
預測故障通知 藉由預先提出風扇及過濾器的更換警示,讓系統可用性維持在最長的時間。
乾接點輸出 當與 APC 環境監控裝置或系統一起使用時,可提供故障的遠端通知。
LED 狀態指示器 可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
可及性
容錯式風扇系統 當其中一個風扇故障時,剩餘的風扇會繼續運作。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較