機架式配氣

電力密集機架及低壓區域適用的送風系統

機架型產品是特別為了整合於個別機架機櫃內部或上方而設計的。 機架式氣流產品能夠透過一個機架機櫃解決氣流不足的問題。 這些風扇產品能與現有的冷卻產品搭配運作,以便為機架機櫃提供冷空氣,或是排出機架機櫃中的熱氣。 這些過熱點問題解決方案能夠確保 IT 設備的入口溫度一致。

查看全文
產品展示 零件編號
Product APC公司的更换滤清器空气分配单元 零件編號 ACF001RF 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架空氣分配單元,2U,208/230V,50/60HZ 零件編號 ACF002 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product APC公司的空氣去除單元管路套件,600mm 零件編號 ACF127 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 機架側空氣分配,2U,208/230V,50/60HZ 零件編號 ACF202BLK 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于NetShelter 600mm機櫃的機架抽氣設備SX 100-240V 50/60HZ 零件編號 ACF400 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于NetShelter 750mm機櫃的機架抽氣設備SX 100-240V 50/60HZ 零件編號 ACF402 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 櫃頂風扇托盤,208/230VAC,50/60HZ,用于NetShelter SX 600mm(寬度)x1070毫米(高度)機櫃 零件編號 ACF502 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 屋頂風扇托盤,208/230VAC,50/60HZ,用于NetShelter SX 750毫米寬x 1070毫米深機櫃 零件編號 ACF504 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 750mm 寬機櫃適用的 NetShelter SX 側邊氣流管道套件 零件編號 AR7715 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于思科Nexus® 7009、750mm寬機櫃的側面氣流導管套件 零件編號 AR7725 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于Cisco Nexus® 7018的NetShelter SX 42U管路套件 零件編號 AR7742 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于Cisco Nexus® 7018的NetShelter SX 48U管路套件 零件編號 AR7747 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于600mm(寬度)短系列的垂直排氣管路/用于SX機櫃的垂直排氣管路套件 零件編號 AR7751 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于600mm(寬度)全系列的垂直排氣管路/用于SX機櫃的垂直排氣管路套件 零件編號 AR7752 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于750mm(寬度)短系列的垂直排氣管路/用于SX機櫃的垂直排氣管路套件 零件編號 AR7753 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于750mm(寬度)全系列的垂直排氣管路/用于SX機櫃的垂直排氣管路套件 零件編號 AR7754 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于600mm(寬度)系列的高架電纜延長綫/用于SX機櫃的垂直排氣管路套件 零件編號 AR7755 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 用于750mm(寬度)系列的高架電纜延長綫/用于SX機櫃的垂直排氣管路套件 零件編號 AR7756 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 櫃頂風機托盤,120V,50/60Hz,用于NetShelter WX機櫃 零件編號 AR8206ABLK 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
Product 櫃頂風機托盤,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX機櫃 零件編號 AR8207BLK 致電垂詢
(852) 2579 9699 (852) 2579 9699
靈活性
容易安裝 創新的設計,讓每個人都可以快速、輕鬆地進行安裝。
可及性
增加空氣流通 提供適當的進入溫度,延長設備壽命。

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較