連棟房內直接蒸散

適用於集線機箱、伺服器機房和資料中心的封閉式空氣、水和乙二醇緊耦合冷卻系統

以 3D 動畫探索 InRow RD。
InRow Direct Expansion 單元將冷卻功能與 IT 熱負載相結合。此可防止熱氣再循環,同時改善冷卻可預測性,並能隨著環境成長再編列預算。這些產品提供獨立式、液冷式及氣冷式配置,可加裝或不加裝濕度控制,因此符合機櫃、伺服器機房及資料中心冷卻的多元需求。尋求提升效率或部署高密度設備的 IT 營運業者,將受益於 InRow Direct Expansion 產品的模組化設計。InRow Direct Expansion 產品的智慧型控制裝置可主動調整風扇速度與冷媒流量,以符合 IT 熱負載,藉此發揮最大效率,並處理現今 IT 環境的動態需求。

查看全文
可用性
服務管道暢通 排列式設備讓您可以從熱通道或冷通道更換/保養所有可維修的元件。
易管理性
微處理器控制 利用智慧型、主動式反應控制以及即時監控。此系統是由微處理器控制,提供高階控制功能,並且使用四行、八十字元英數字顯示器的人性化介面。
Real-Time capacity monitoring 實時顯示當前的和可用的製冷能力。
整合大樓管理系統 傳送警示和資料點,可讓您從單一系統管理關鍵大樓基礎設施。
總擁有成本
排列式架構 直接吸收 IT 設備的廢氣,因此可以在傳統冷卻架構下增加裝置的冷卻能力。
多段速風扇 多段速風扇在離峰冷卻期可降低電力損耗。
靈活性
可擴充密度 可擴充密度藉由整合熱通道封閉系統與排列式架構達到更高密度的冷卻力。
模組化設計 模組化設計提供可擴充的解決方案,讓您隨需求增加冷卻裝置。
可及性
主動反應控制功能 監控並主動調整冷卻能力,以確保伺服器入口處維持適當溫度。藉由微處理控制器,可以使裝置的運作與健全狀態透明化。
可預測冷卻能力 將裝置放入機架會讓冷卻源移近熱負荷。 如此可減少空氣混合,並提供可預見效果的冷卻架構。
Rack inlet temperature control 減少在機架階層出現過熱點的風險

産品1

選擇一個系列或零件編號來比較

選擇系列
選擇零件編號

産品2

選擇一個系列或零件編號來比較

産品3

選擇一個系列或零件編號來比較