Nuestras marcas

TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF

TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Parte Delantera Izquierda
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Parte Delantera Izquierda
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Parte Delantera Izquierda
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Parte Delantera Izquierda
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Frontal derecho
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Frontal derecho
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Parte Delantera Izquierda
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Parte Delantera Izquierda
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Frontal derecho
TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF Frontal derecho
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

SLB30K40F6 Características

TYPE SIX BATTERY SOLUTION FOR SL30KF AND SL40KF
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.
Incluye: Manual de usuario

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Tensión de salida de la batería
192 V

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Bloques de baterías por serie
16

Descripción física

Altura máxima
1397mm, 139.7cm
Anchura máxima
1270mm, 127.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.01cm
Peso neto
1863.64kg
Peso de envío
1886.36kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
1524mm, 152.4cm
Profundidad bruta
914mm, 91.44cm
Color
Beis
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
20 - 30 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 85 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 85 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución, 1 año (sólo piezas), Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Opciones

Servicios