Nuestras marcas

Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 4

Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda

ACFS76095 Características

Soporte de suelo Uniflair 610 mm (24") - bastidor 4

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
610mm, 61.0cm
Anchura máxima
1300mm, 130.0cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
39.46kg
Peso de envío
42.64kg
Altura bruta
711mm, 71.1cm
Anchura bruta
1422mm, 142.2cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios