Nuestras marcas

SILCON 240KW 480V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 3

SILCON 240KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  3 Parte Delantera Izquierda
SILCON 240KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  3 Parte Delantera Izquierda
SILCON 240KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  3 Parte Delantera Izquierda
SILCON 240KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  3 Parte Delantera Izquierda
SILCON 240KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  3 Parte Delantera Izquierda
SILCON 240KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  3 Parte Delantera Izquierda
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Ver descripción de producto

SL240KG-SPL3 Características

SILCON 240KW 480V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 3
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
2438mm, 243.84cm
Anchura máxima
1067mm, 106.68cm
Profundidad máxima
1219mm, 121.92cm
Peso neto
272.73kg
Peso de envío
295.45kg
Altura bruta
2438mm, 243.84cm
Anchura bruta
1067mm, 106.68cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.92cm
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ISO 14001, ISO 9001
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios