Nuestras marcas

SAI Smart-UPS VT de APC armario 15 kVA 208V para 2 módulos de baterías

SAI Smart-UPS VT de APC armario 15 kVA 208V para 2 módulos de baterías Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC armario 15 kVA 208V para 2 módulos de baterías Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC armario 15 kVA 208V para 2 módulos de baterías Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC armario 15 kVA 208V para 2 módulos de baterías Back
SAI Smart-UPS VT de APC armario 15 kVA 208V para 2 módulos de baterías Parte Delantera Izquierda
SAI Smart-UPS VT de APC armario 15 kVA 208V para 2 módulos de baterías Back
  • Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas.

  • Incluye: Módulos de baterías que se entregan instalados, Soportes fijados con pernos, CD con software, Guia de instalación, Módulos de alimentación que se entregan ...

Ver descripción de producto

SUVTF15KB2F Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (12000 W)
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
12.0Kilovatios / 15.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
(1) Screw terminals (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
SAI Smart-UPS VT de APC armario 15 kVA 208V para 2 módulos de baterías
Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas.
Incluye: Módulos de baterías que se entregan instalados, Soportes fijados con pernos, CD con software, Guia de instalación, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario, Web/SNMP management card

Smart-UPS VT características y ventajas

Disponibilidad

Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

Protección

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Se entrega con los módulos instalados
Permite la preinstalación y comprobación del SAI en etapas y una instalación más rápida.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Características de marketing

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
12.0Kilovatios / 15.0kVA
Eficacia con carga completa
93.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 240V
Eficacia con carga completa
93.0 %
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
2
Tiempo típico de recarga
5hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.104Kilovatios
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visibles: demoras configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
1499mm, 149.9cm
Anchura máxima
356mm, 35.6cm
Profundidad máxima
925mm, 92.5cm
Peso neto
396.82kg
Peso de envío
428.18kg
Altura bruta
1643mm, 164.3cm
Anchura bruta
650mm, 65.0cm
Profundidad bruta
1062mm, 106.2cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
54.0dBA
Disipación térmica en línea
3081.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
cUL recognized, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios