Nuestras marcas

Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM

Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Parte Delantera Izquierda
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Parte Delantera Izquierda
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Parte Delantera Izquierda
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Frontal directo
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Aplicación
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Miscellaneous
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Parte Delantera Izquierda
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Frontal directo
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Aplicación
Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM Miscellaneous
  • Sala de IT modular de montaje in situ que combina modularidad con la libertad de personalización en términos de dimensionamiento y disposición. Ofrece una sala de ...

Ver descripción de producto

PFMIR0612FN Características

Prefab IT SmartShelter Room 6x12m Flat Floor NAM/LAM
Sala de IT modular de montaje in situ que combina modularidad con la libertad de personalización en términos de dimensionamiento y disposición. Ofrece una sala de IT segura, protegida contra incend...

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
3000mm, 300.0cm
Anchura máxima
6000mm, 600.0cm
Profundidad máxima
12190mm, 1219.0cm

Opciones

Servicios