Nuestras marcas

Panel lateral izquierdo antisísmico NetShelter VX 42U, color negro

Panel lateral izquierdo antisísmico NetShelter VX 42U, color negro Parte Delantera Izquierda
Panel lateral izquierdo antisísmico NetShelter VX 42U, color negro Parte Delantera Izquierda
Panel lateral izquierdo antisísmico NetShelter VX 42U, color negro Parte Delantera Izquierda
Panel lateral izquierdo antisísmico NetShelter VX 42U, color negro Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

Ver descripción de producto

AR8392BLK Características

Panel lateral izquierdo antisísmico NetShelter VX 42U, color negro
Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Suiza, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Finlandia, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1920mm, 192.0cm
Anchura máxima
810mm, 81.0cm
Profundidad máxima
23mm, 2.3cm
Peso neto
16.86kg
Peso de envío
25.92kg
Altura bruta
2007mm, 200.7cm
Anchura bruta
1080mm, 108.0cm
Profundidad bruta
122mm, 12.2cm
Color
Negro

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios