Nuestras marcas

Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida

Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal derecho
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal derecho
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Back
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Back
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Back
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal derecho
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal derecho
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Back
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Back
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida Back
RoHS
  • Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.

  • Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SBP16KP Características

Características principales

Altura de racks
4U
Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E)
(1) Hard wire 3-wire (H N + E)
Voltaje de salida nominal
120V, 200V, 208V, 230V
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V, 230V, 480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (2P + E), Hard wire 3-wire (H N + E), Hard wire 4-wire (2P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Panel de bypass de servicio de APC - 200/208/240 V; 100 A; cableado de entrada/salida
Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.
Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Asistentes y configuradores
    Tres cuadros de bypass para mantenimiento del disyuntor para aislar el SAI de las cargas críticas

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Eficacia con carga completa
99 % %
Otras tensiones de salida
220 V, 240 V
Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
100

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
99 % %
Load Power Factor Range
0 to 1
Load Capacity
20000VA
Maximum Input Current
100A
Maximum Line Current
100A

Descripción física

Altura máxima
178mm, 17.8cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
660mm, 66.0cm
Peso neto
21.36kg
Peso de envío
31.36kg
Altura bruta
305mm, 30.5cm
Anchura bruta
610mm, 61.0cm
Profundidad bruta
991mm, 99.1cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, UL 1778
Garantía estándar
2 Años (Solo partes)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios