Nuestras marcas

MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V

MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Back
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Back
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Back
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Back
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

GLBP10K15G Características

MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V
Incluye: Guia de instalación
  • Fácil de instalar
    El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Derivación de servicio MGE características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1585mm, 158.5cm
Anchura máxima
470mm, 47.0cm
Profundidad máxima
803mm, 80.3cm
Peso neto
204.55kg
Peso de envío
227.27kg
Altura bruta
1737mm, 173.7cm
Anchura bruta
572mm, 57.2cm
Profundidad bruta
904mm, 90.4cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-12000metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, FCC Part 15 Class A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios