Nuestras marcas

Kit de rampa de Easy Cooling Row

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

EAC011 Características

Kit de rampa de Easy Cooling Row
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes
Incluye: Guia de instalación
  • Fácil de instalar
    El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Easy Cooling Row CW características y ventajas

Coste total de propiedad

Control de la capacidad
El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de admisión del rack y reducir los costes operativos con diferentes cargas térmicas.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Adaptabilidad

Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Ventiladores redundantes
Si se avería un ventilador, los ventiladores redundantes suministran un mayor flujo de aire.
Entradas de suministro eléctrico duales
(Opcional) suministros de potencia duales para redundancia en la corriente de entrada
Flexibilidad
Soporte para diferentes anchuras de pasillo, alturas de rack, profundidades de rack y filas individuales. Admite la contención de pasillos fríos o calientes
Conexiones de agua fría superior e inferior
Ofrece flexibilidad de instalación en función de las limitaciones de un área determinada.
Control de flujo de aire activo
Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico.
Ruedas
Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Controlador del microprocesador
El sistema se controla mediante un microprocesador con una pantalla alfanumérica LCD, de 80 caracteres e iluminación trasera, donde se muestran todas las indicaciones de estado y alarmas.
Filtros lavables
De fácil mantenimiento, limpiable, filtro de malla de carga profunda que elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Peso neto
15.62kg
Peso de envío
16.51kg
Altura bruta
175mm, 17.5cm
Anchura bruta
170mm, 17.0cm
Profundidad bruta
39116mm, 3911.6cm

Opciones

Servicios