Nuestras marcas

Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO

Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Parte Delantera Izquierda
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Parte Delantera Izquierda
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Parte Delantera Izquierda
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Frontal directo
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Back
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Aplicación
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Parte Delantera Izquierda
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Frontal directo
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Back
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO Aplicación
RoHS
  • High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.

  • Incluye: Guia de instalación, Herramientas de montaje, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SURT023M Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(1) IEC 60320 C19
Voltaje de salida nominal
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Voltaje Nominal de Entrada
208V, 220V, 230V, 240V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C20
Longitud de Cable
2.4metros
Filtro de 3000 VA de APC. MARÍTIMO
High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Incluye: Guia de instalación, Herramientas de montaje, Manual de usuario
  • Apto para el cableado fijo
    Para instalaciones en las que se requiere o se prefiere un cableado fijo.

Marina características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Capacidad de gestión

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Otras tensiones de salida
208 V, 220 V, 230 V, 240 V
Always on Outlets
1
Protección frente a sobrecarga
No
Cord Length
2.4metros
Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Acceptable Input Voltage
100 - 240VAC
Número de cables de alimentación
1
Suministro eléctrico de entrada
2100 Vatios
Load Capacity
3000VA
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
16A

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
279mm, 27.9cm
Peso neto
5.09kg
Peso de envío
6.36kg
Altura bruta
76mm, 7.6cm
Anchura bruta
381mm, 38.1cm
Profundidad bruta
559mm, 55.9cm
Color
Negro
Unidades en Palet
60.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 55 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 75 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
DNV
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios