Nuestras marcas

Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz

Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
  • Rechazo de calor concebido específicamente para productos refrigerantes de hilera y sala

Ver descripción de producto

ACCD76080 Características

Condensador 127 kW, 95F/120F, 575 V/3/60 Hz
Rechazo de calor concebido específicamente para productos refrigerantes de hilera y sala

Condensadores refrigerados por aire Uniflair características y ventajas

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1405mm, 140.5cm
Anchura máxima
3528mm, 352.8cm
Profundidad máxima
1344mm, 134.4cm
Peso neto
485.91kg
Peso de envío
495.45kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
3683mm, 368.3cm
Profundidad bruta
1473mm, 147.3cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios