Partager:

KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD

KVM-LCDMOUNT

Description: Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Inclut : Installation guide

KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD

Inclut: Guide d'installation

KVM-LCDMOUNT Features

KVM 2G APC, kit de montage arrière LCD

  • Montage en rack
    Occupe 1U dans le rack. Visserie incluse.

Commutateurs KVM Caractéristiques et avantages

  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
  • Support multi-plates-forme
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Occupe 1U d'espace rack
    Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
  • Support multi-plates-forme
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    32mm , 3.26cm
  • Largeur max.
    229mm , 22.9cm
  • Profondeur max.
    41mm , 4.11cm
  • Poids net
    0.28kg
  • Poids avec emballage
    0.74kg
  • Hauteur de transport
    50mm , 5.0cm
  • Largeur de transport
    235mm , 23.5cm
  • Profondeur de transport
    165mm , 16.5cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Approbation
    TAA compliance
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

235KB

Mise à jour le

2018-10-16

Rack LCD Console KVM Switch Bracket Kit
Titre
Taille
Mise à jour le