Nos marques

Socle de refroidissement pour ordinateur portable

Socle de refroidissement pour ordinateur portable Avant gauche
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Avant gauche
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Avant gauche
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Avant gauche
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Miscellaneous
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Avant gauche
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Avant gauche
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Application
Socle de refroidissement pour ordinateur portable Miscellaneous
  • Socles légers pour ordinateurs portables pour les professionnels mobiles.

Voir la présentation du produit

ETCS Caractéristiques

Socle de refroidissement pour ordinateur portable
Socles légers pour ordinateurs portables pour les professionnels mobiles.

Socles mobiles pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Protection

Permet le refroidissement de l'ordinateur portable
L'air frais circule autour de votre ordinateur portable pour le refroidir, afin d'en augmenter au maximum les performances et la longévité.

Praticité

Compact et ultra-léger
Pour une mobilité maximale.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
38mm, 3.81cm
Largeur max.
41mm, 4.06cm
Profondeur max.
222mm, 22.23cm
Poids net
0.19kg
Poids avec emballage
0.27kg
Hauteur de transport
51mm, 5.08cm
Largeur de transport
162mm, 16.21cm
Profondeur de transport
248mm, 24.77cm
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
432 x 174 x 273mm
Unités carton principal
8.0
Poids carton principal
2.63
Codes SCC
10731304218828

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services