Nos marques

SBP APC POUR SL400KG, UNITÉ UNIQUE AVEC DEUX ENTRÉES

Aucune image produit
Aucune image produit

SBP-0400C1G20 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
SBP APC POUR SL400KG, UNITÉ UNIQUE AVEC DEUX ENTRÉES

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1803mm, 180.34cm
Largeur max.
826mm, 82.56cm
Profondeur max.
1283mm, 128.28cm
Poids net
502.28kg
Poids avec emballage
520.46kg
Hauteur de transport
1930mm, 193.04cm
Largeur de transport
826mm, 82.56cm
Profondeur de transport
1283mm, 128.28cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
2.0

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services