Nos marques

PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V

PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Back
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Back
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Avant gauche
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Back
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V Back
  • Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones ...

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

PD150G6F Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
PDU InfraStruxure 150 kVA 480 V/208 V
Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Gestion Web/SNMP intégrée
    Gestion multi-fonction via un navigateur Web et gestion complète à partir d'un système d'administration réseau.
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • Distribution de l’alimentation peu onéreuse
    Fournit plusieurs sorties afin d’amener l’alimentation aux équipements en rack à un prix abordable.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
  • Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
    Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Coût total de possession

Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Caractéristiques marketing

Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Efficacité en pleine charge
97 % %
Dessin de courant total maximal
416

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
97 % %
Capacité de charge
144000VA
Maximum Crest Factor
3
Courant d'entrée maximal
200A

Physique

Hauteur max.
2057mm, 205.7cm
Largeur max.
737mm, 73.7cm
Profondeur max.
914mm, 91.4cm
Poids net
715.0kg
Poids avec emballage
725.0kg
Hauteur de transport
2184mm, 218.4cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services