ONDULEUR APC BACK-UPS 300 VA, 230 V

ONDULEUR APC BACK-UPS 300 VA, 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC BACK-UPS 300 VA, 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC BACK-UPS 300 VA, 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC BACK-UPS 300 VA, 230 V Back
ONDULEUR APC BACK-UPS 300 VA, 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC BACK-UPS 300 VA, 230 V Back
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BK300MI Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (180l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
180Watts / 300VA
Connexions de sortie
(3) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
(1) IEC 320 C13 (Protection contre les surtensions)
(3) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
(2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
(1) IEC 60320 C13 (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
ONDULEUR APC BACK-UPS 300 VA, 230 V
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

Marketing features

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Australie, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Fidji, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Haïti, Indonésie, Inde, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Myanmar, Martinique, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, Singapour, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
180Watts / 300VA
Technologie
Veille
Temps de transfert
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz Commutation manuelle
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
196 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
6heure(s)
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
12Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
72

Communication et gestion

Port (s) Interface
None
Panneau de contrôle
Témoin lumineux d'alimentation en sortie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
300Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
152mm, 15.2cm
Largeur max.
86mm, 8.6cm
Profondeur max.
333mm, 33.3cm
Poids net
5.5kg
Poids avec emballage
6.5kg
Couleur
Beige
Unités carton principal
2.0
Nbre d'unités par palette
60.0
Codes SCC
10731304009686

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Dissipation thermique en ligne
4.0BTU/h

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, TÜV
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services