Nos marques

MGE Galaxy 3000 10 kVA

MGE Galaxy 3000 10 kVA Avant gauche
MGE Galaxy 3000 10 kVA Avant gauche
MGE Galaxy 3000 10 kVA Avant gauche
MGE Galaxy 3000 10 kVA Avant gauche
MGE Galaxy 3000 10 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 10 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 10 kVA Avant gauche
MGE Galaxy 3000 10 kVA Avant gauche
MGE Galaxy 3000 10 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 10 kVA Miscellaneous
  • Protection de l'alimentation triphasée de performance adaptable visant à satisfaire aux exigences spécifiques des petits datacenters, bâtiments et installations ...

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

G3KUPS10 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (8000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
8.0kWatts / 10.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
(1) Screw terminals (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
MGE Galaxy 3000 10 kVA
Protection de l'alimentation triphasée de performance adaptable visant à satisfaire aux exigences spécifiques des petits datacenters, bâtiments et installations.
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Bypass interne automatique
    Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Gérable par réseau
    Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

MGE Galaxy 3000 Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
8.0kWatts
Efficacité en pleine charge
87.5 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz Programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
220 V
Technologie
On-line Double conversion
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 % statique et ±5 % à 100 % de charge

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Efficacité en pleine charge
87.5 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Autres tensions en entrée
220 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
69.0dBA
Dissipation thermique en ligne
28000.0BTU/h

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services