Nos marques

MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8

MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Miscellaneous
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Avant gauche
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Avant droit
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Miscellaneous
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8 Detailed
  • Dispositif de protection de puissance triphasé efficace contre les pannes et la perte de données pour les applications stratégiques. Onduleur avec chargeur longue ...

  • Inclut: CD avec logiciel, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, User manual

Voir la présentation du produit

G3HT40KHLS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (32000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
32.0kWatts / 40.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 avec chargeur à longue durée de secours, mise en service 5x8
Dispositif de protection de puissance triphasé efficace contre les pannes et la perte de données pour les applications stratégiques. Onduleur avec chargeur longue durée de secours, fourni sans batterie. À utiliser avec des batteries externes. Veuillez cliquer ici pour obtenir des informations supplémentaires sur l'exécution
Inclut: CD avec logiciel, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, User manual

Galaxy 300 Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.

Disponibilité

Double alimentation
Permet l'installation de deux sources d'alimentation indépendantes, l'option de configuration Standby fournissant la redondance nécessaire aux applications stratégiques.
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Economie

Coût d'acquisition
Conçu pour assurer un rapport prix/performances optimal ; des fonctionnalités exceptionnelles ont été soigneusement sélectionnées pour optimiser les performances et la rentabilité.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
RoHS
Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine

Praticité

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Chypre, Djibouti, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Fidji, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Singapour, Slovénie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
32.0kWatts / 40.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50/60 Hz +/- 5 % Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Autres tensions de sortie
380 V, 415 V
Facteur de crête de charge
2.5 : 1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 %
Courant de sortie maximal
87
TDH tension de sortie
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/- 2 % statique et 100 % de charge

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
323 - 437 (380 V) Réglable, 340 - 460 (400 V) Réglable, 340 - 477, 357 - 477 (415 V) RéglableV
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Fusible gL
Autres tensions en entrée
380 V, 415 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Tension nominale des batteries
+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Tension de fin de décharge de batterie
+/- 154 V
Fonctionnement en surcharge
60 secondes à 120 % et 30 secondes à 145 %

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1300mm, 130.0cm
Largeur max.
500mm, 50.0cm
Profondeur max.
950mm, 95.0cm
Poids net
200.0kg
Poids avec emballage
226.0kg
Hauteur de transport
1440mm, 144.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 35 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-10 - 60 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
53.6dBA
Dissipation thermique en ligne
2479.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, CEI 61000-4-5, CEI 62040-2, TÜV, VFI-SS-111
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services