Nos marques

Kit de câbles Galaxy VS pour armoire de bypass de 1 970 mm de hauteur avec transformateur

Kit de câbles Galaxy VS pour armoire de bypass de 1 970 mm de hauteur avec transformateur Avant droit
Kit de câbles Galaxy VS pour armoire de bypass de 1 970 mm de hauteur avec transformateur Avant droit
Kit de câbles Galaxy VS pour armoire de bypass de 1 970 mm de hauteur avec transformateur Avant droit
Kit de câbles Galaxy VS pour armoire de bypass de 1 970 mm de hauteur avec transformateur Avant droit
  • Onduleurs triphasés à haut rendement de 20 à 100 kW (480 V), 10 à 150 kW (400 V) et 10 à 50 kW (208 V) pour les data centers de petite et moyenne taille et pour ...

Voir la présentation du produit

GVSOPT032 Caractéristiques

Kit de câbles Galaxy VS pour armoire de bypass de 1 970 mm de hauteur avec transformateur
Onduleurs triphasés à haut rendement de 20 à 100 kW (480 V), 10 à 150 kW (400 V) et 10 à 50 kW (208 V) pour les data centers de petite et moyenne taille et pour les autres applications critiques.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guadeloupe, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
950mm, 95.0cm
Largeur max.
350mm, 35.0cm
Profondeur max.
1150mm, 115.0cm
Poids net
90.0kg
Poids avec emballage
90.0kg
Hauteur de transport
950mm, 95.0cm
Largeur de transport
350mm, 35.0cm
Profondeur de transport
1150mm, 115.0cm

Options

Services