Nos marques

IBM ThinkPad 560 Notebook Battery

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCIB4R Caractéristiques

IBM ThinkPad 560 Notebook Battery
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.6cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
25mm, 2.54cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.92kg
Hauteur de transport
260mm, 26.04cm
Largeur de transport
178mm, 17.78cm
Profondeur de transport
38mm, 3.82cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services