Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V

Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Avant droit
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Avant gauche
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Avant droit
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Miscellaneous
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V Miscellaneous
  • Protection contre les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

  • Inclut: Coaxial cable, User manual, Modèle de fixation murale

Voir la présentation du produit

C3BLK Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
15.0A
Filtre d'alimentation 8 prises type C noir AV APC, 120 V
Protection contre les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Coaxial cable, User manual, Modèle de fixation murale
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants du parasurtenseur de base, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des parasurtenseurs APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
  • Filtrage du bruit
    Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
  • Indicateur de surcharge
    Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Prise à angle droit
    Une prise à angle droit permet une connexion simple et sécurisée, même derrière un bureau. Cette prise peut être fixée au mur afin d’optimiser le gain de place.
  • Témoin d'état
    Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.

Filtres d'alimentation AV Caractéristiques et avantages

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Batteries de filtres d'alimentation isolés
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Nombres de raccords de branchement
8.0
Style de réceptacle
NEMA 5-15R

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
2030Joules
Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Protection vidéo/câble coaxial, Protection modem/fax RJ11 (ligne unique à deux fils)

Physique

Hauteur max.
52mm, 5.2cm
Largeur max.
400mm, 40.0cm
Profondeur max.
133mm, 13.3cm
Poids net
1.32kg
Poids avec emballage
2.0kg
Hauteur de transport
72mm, 7.2cm
Largeur de transport
266mm, 26.6cm
Profondeur de transport
589mm, 58.9cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
711 x 584 x 381mm
Unités carton principal
5.0
Poids carton principal
12.7
Nbre d'unités par palette
30.0
Codes SCC
10731304243837

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, UL 1363, UL 1449
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
Illimitée

Options

Services